norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Cincado.
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Indicación de pedido:Tornillos de fijación incluidos en el volumen de suministro.Indicación:Carriles guía compactos con perfil en C y vías interiores endurecidas. El funcionamiento del sistema también es silencioso en caso de altas cargas.

Puesto que el tornillo tiene juego en la perforación, el carril puede alinearse durante el montaje.

Para lograr las propiedades de marcha deseadas, siempre debe haber una capa de lubricante entre la vía y el rodillo, que también proteja las vías pulidas contra la corrosión.
A petición:Longitudes de hasta 4080 mm máx.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21322_A Carriles guía sobre rodillos forma A para rodamiento fijo 160 kB

Planos

Carriles guía sobre rodillos forma A para rodamiento fijo

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
Referencia

Forma

Versión

TamañoB1CD
Para tornillo
D1HLRTCADAcc.PrecioPedir
21322-118X0240A-18182,8M49,58,252401,52 836.64 MXN
21322-118X0400A-18182,8M49,58,254001,52 1,393.84 MXN
21322-118X0560A-18182,8M49,58,255601,52 1,951.32 MXN
21322-118X0800A-18182,8M49,58,258001,52 2,787.68 MXN
21322-118X1040A-18182,8M49,58,2510401,52 3,619.00 MXN
21322-118X1200A-18182,8M49,58,2512001,52 4,176.48 MXN
21322-128X0400A-28283M51112,2540012 1,588.72 MXN
21322-128X0560A-28283M51112,2556012 2,220.40 MXN
21322-128X0800A-28283M51112,2580012 3,177.44 MXN
21322-128X1040A-28283M51112,25104012 4,130.28 MXN
21322-128X1200A-28283M51112,25120012 4,761.12 MXN
21322-128X1440A-28283M51112,25144012 6,025.60 MXN
21322-135X0400A-35353,5M614,51640022,7 1,995.28 MXN
21322-135X0560A-35353,5M614,51656022,7 2,792.72 MXN
21322-135X0800A-35353,5M614,51680022,7 3,985.80 MXN
21322-135X1040A-35353,5M614,516104022,7 5,184.20 MXN
21322-135X1200A-35353,5M614,516120022,7 5,981.08 MXN
21322-135X1440A-35353,5M614,516144022,7 7,169.96 MXN
21322-143X0400A-43434,5M818214002,53,1 2,190.44 MXN
21322-143X0560A-43434,5M818215602,53,1 3,071.88 MXN
21322-143X0800A-43434,5M818218002,53,1 4,381.72 MXN
21322-143X1040A-43434,5M8182110402,53,1 5,695.20 MXN
21322-143X1200A-43434,5M8182112002,53,1 6,576.64 MXN
21322-143X1520A-43434,5M8182115202,53,1 8,778.84 MXN
21322-143X2000A-43434,5M8182120002,53,1 11,546.64 MXN
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
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50