|
|
21320_FCarriles guía sobre rodillos para rodamiento fijo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carriles guía sobre rodillos perfilados.
El carril de rodamiento fijo sirve para absorber fuerzas radiales y axiales. El carril de rodamiento con apoyo libre sirve para absorber cargas de fuerzas radiales y, en combinación con el carril de rodamiento fijo, como apoyo para pares. La conexión de rodamiento fijo y rodamiento con apoyo libre compensa los errores de paralelismo del carril de rodamiento con apoyo libre y las tolerancias.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | A1 | B1 | C | D | E | H | L | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21320-120X0800 | 20 | 7 | 2,5 | 19,2 | 2 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 800 | 3 | | | 880.04 MXN | | 21320-120X1040 | 20 | 7 | 2,5 | 19,2 | 2 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 1040 | 3 | | | 1,013.60 MXN | | 21320-120X2080 | 20 | 7 | 2,5 | 19,2 | 2 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 2080 | 3 | | | 1,626.80 MXN | | 21320-120X3120 | 20 | 7 | 2,5 | 19,2 | 2 | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 3120 | 3 | | | 2,437.96 MXN | | 21320-130X0800 | 30 | 11 | 5 | 29,5 | 2,5 | 6 | 10 | 14,1 | 800 | 4,5 | | | 1,041.32 MXN | | 21320-130X1040 | 30 | 11 | 5 | 29,5 | 2,5 | 6 | 10 | 14,1 | 1040 | 4,5 | | | 1,181.04 MXN | | 21320-130X2080 | 30 | 11 | 5 | 29,5 | 2,5 | 6 | 10 | 14,1 | 2080 | 4,5 | | | 1,912.40 MXN | | 21320-130X3120 | 30 | 11 | 5 | 29,5 | 2,5 | 6 | 10 | 14,1 | 3120 | 4,5 | | | 2,842.56 MXN | | 21320-145X0800 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 800 | 6,5 | | | 2,013.76 MXN | | 21320-145X1040 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 | | | 2,447.76 MXN | | 21320-145X2080 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 2080 | 6,5 | | | 3,916.08 MXN | | 21320-145X3120 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 3120 | 6,5 | | | 5,878.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Carriles guía sobre rodillos Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción |
|