norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Carril y barra cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Extensión completa compuesta de dos carriles guía como elemento fijo y móvil, y un elemento intermedio en forma de S. Este tiene un alto momento de inercia superficial y una gran rigidez en estructuras estilizadas. De aquí se deriva una alta capacidad de carga con baja flexión cuando el elemento está extendido. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico.
Utilizar tornillos avellanados según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +110 °C.
A petición:Otras longitudes (dimensión modular de 80 mm).
Tamaño 28 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1730 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillo avellanado DIN EN ISO 10642
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21342 Carriles telescópicos de acero forma S, extensión completa, capacidad de carga hasta 459 kg 156 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero forma S, extensión completa, capacidad de carga hasta 459 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoAA1BD1

HLCarrera
S
C0Y
N
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
21342-2802902824,53685M5172902965704 (3 accesibles) 9,091.04 MXN
21342-2803702824,53685M5173703807695 (4 accesibles) 9,695.84 MXN
21342-2804502824,53685M5174504649696 (4 accesibles) 10,562.72 MXN
21342-2805302824,53685M51753054811707 (6 accesibles) 11,543.28 MXN
21342-2806102824,53685M51761063013768 (6 accesibles) 12,197.36 MXN
21342-3504503530,543104M622,545049412506 (5 accesibles) 12,480.44 MXN
21342-3505303530,543104M622,553055816857 (6 accesibles) 13,698.44 MXN
21342-3506903530,543104M622,569073421329 (7 accesibles) 15,767.08 MXN
21342-3508503530,543104M622,5850886280111 (9 accesibles) 17,744.44 MXN
21342-430530433452120M82853055620617 (6 accesibles) 14,432.04 MXN
21342-430610433452120M82861062626038 (6 accesibles) 15,735.44 MXN
21342-430690433452120M82869072627759 (7 accesibles) 16,884.00 MXN
21342-430770433452120M828770796331910 (7 accesibles) 18,077.92 MXN
21342-430850433452120M828850866387311 (9 accesibles) 18,895.24 MXN
21342-431010433452120M83410101036459013 (10 accesibles) 22,796.76 MXN
21342-431490433452120M83414901516371319 (15 accesibles) 30,491.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50