|
|
|
21329-40Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión:Carril y barra corredera con acabado natural. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Rodamientos lineales de bolas compuestos de un carril guía y una barra corredera que se mueve en el carril guía dentro de la jaula de bolas. La posición de instalación debe ser preferiblemente vertical. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. En los sistemas sometidos a gran carga es necesario proporcionar topes exteriores.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe superar los 0,9 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otras piezas del rodamiento lineal de bolas.
Forma A: engrasada. Forma B: con lubricante apto para usos alimentarios.
Se utiliza un lubricante (NSF H1) apto para la industria alimentaria.
Tornillos recomendados: M 2,6. Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 1,5 mm.Rango de temperatura:De 5 °C a 35 °CIndicación sobre el dibujo:1) La longitud del carril de 80 mm no tiene perforación aquí Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores, acero inoxidable, capacidad de carga hasta 24 kg, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | B | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1=Carro | Carrera S | C0Y N | C0Z N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 21329-40-1160280080 | A | 15,5 | 5,2 | 80 | 1,5 | - | 42 | 56 | 5 | 18 | - | - | - | 28 | 49 | 177 | 44 |  | | 545.72 MXN | | | 21329-40-1160380100 | A | 15,5 | 5,2 | 100 | 1,5 | 38 | 62 | 76 | 5 | 28 | 6 | 12 | 10 | 38 | 59 | 206 | 52 |  | | 585.45 MXN | | | 21329-40-1160380150 | A | 15,5 | 5,2 | 150 | 1,5 | 63 | 112 | 126 | 5 | 28 | 6 | 12 | 10 | 38 | 109 | 206 | 52 |  | | 634.82 MXN | | | 21329-40-1160480200 | A | 15,5 | 5,2 | 200 | 1,5 | 88 | 162 | 176 | 5 | 38 | 10 | 14 | 14 | 48 | 149 | 235 | 59 |  | | 679.66 MXN | |
|
Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores, acero inoxidable, capacidad de carga hasta 24 kg, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | B | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1=Carro | Carrera S | C0Y N | C0Z N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 21329-40-2160280080 | B | 15,5 | 5,2 | 80 | 1,5 | - | 42 | 56 | 5 | 18 | - | - | - | 28 | 49 | 177 | 44 |  | | 644.74 MXN | | | 21329-40-2160380100 | B | 15,5 | 5,2 | 100 | 1,5 | 38 | 62 | 76 | 5 | 28 | 6 | 12 | 10 | 38 | 59 | 206 | 52 |  | | 699.52 MXN | | | 21329-40-2160380150 | B | 15,5 | 5,2 | 150 | 1,5 | 63 | 112 | 126 | 5 | 28 | 6 | 12 | 10 | 38 | 109 | 206 | 52 |  | | 758.83 MXN | | | 21329-40-2160480200 | B | 15,5 | 5,2 | 200 | 1,5 | 88 | 162 | 176 | 5 | 38 | 10 | 14 | 14 | 48 | 149 | 235 | 59 |  | | 833.48 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Carriles guía sobre rodillos Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción |
|