norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores, aluminio, capacidad de carga hasta 5 kg
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carriles de aluminio. Jaula de bolas y bolas de acero.Versión:Carriles anodizados plateados. Jaula de bolas cincada. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Rodamientos lineales de bolas compuestos de un carril guía y una barra corredera que se mueve en el carril guía dentro de la jaula de bolas. La posición de instalación debe ser preferiblemente vertical. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. En los sistemas sometidos a gran carga es necesario proporcionar topes exteriores.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe superar los 0,9 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otras piezas del rodamiento lineal de bolas.
Tornillos recomendados: M 2,5. Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 2,2 mm.Rango de temperatura:De 5 °C a 35 °CIndicación sobre el dibujo:
1) La longitud del carril de 70 mm no tiene perforación aquí
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.