|
|
21335-01Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los carriles telescópicos con función de cierre suave ofrecen una opción de extensión total que permite acceder fácilmente a la parte posterior del cajón. Están fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión y son ideales para su uso en cocinas industriales, instalaciones de laboratorio y equipos médicos. Están diseñados para cajones con una anchura de hasta 1.000 mm y garantizan un uso fiable y duradero en entornos exigentes.Material:Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034. Versión:Carriles con acabado natural. Jaulas de bolas con acabado natural. Bolas con acabado natural.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Gracias a la amortiguación de entrada, los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto y se colocan automáticamente en la posición final. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.Rango de temperatura:De 0°C a +40°C.Ventajas:Cierre suave Marcha suave Alta estabilidad lateral por una guía exactaAccesorios:21335-85 Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-01-0400 | montaje lateral | estándar | 65 | 1 unidad = 1 par | | | 4,874.52 MXN | | 21335-01-0450 | montaje lateral | estándar | 65 | 1 unidad = 1 par | | | 5,186.44 MXN | | 21335-01-0500 | montaje lateral | estándar | 70 | 1 unidad = 1 par | | | 5,451.04 MXN | | 21335-01-0550 | montaje lateral | estándar | 85 | 1 unidad = 1 par | | | 5,741.40 MXN | | 21335-01-0600 | montaje lateral | estándar | 100 | 1 unidad = 1 par | | | 6,025.60 MXN | | 21335-01-0700 | montaje lateral | estándar | 100 | 1 unidad = 1 par | | | 6,719.16 MXN | | 21335-01-0790 | montaje lateral | estándar | 90 | 1 unidad = 1 par | | | 7,125.72 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B=Anchura | H=Altura | Carrera S | L=Longitud | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-01-0400 | 26 | 160 | 192 | - | - | 128 | 160 | - | 288 | 19,1 | 53 | 388 | 400 | | | 4,874.52 MXN | | 21335-01-0450 | 26 | 160 | 192 | 256 | - | 128 | 160 | - | 320 | 19,1 | 53 | 450 | 450 | | | 5,186.44 MXN | | 21335-01-0500 | 26 | 192 | 224 | - | - | 160 | 192 | - | 384 | 19,1 | 53 | 500 | 500 | | | 5,451.04 MXN | | 21335-01-0550 | 26 | 192 | 224 | 320 | 352 | 160 | 192 | - | 416 | 19,1 | 53 | 550 | 550 | | | 5,741.40 MXN | | 21335-01-0600 | 26 | 256 | 288 | 384 | 416 | 192 | 256 | - | 480 | 19,1 | 53 | 600 | 600 | | | 6,025.60 MXN | | 21335-01-0700 | 26 | 288 | 320 | 448 | 480 | 256 | 288 | 512 | 576 | 19,1 | 53 | 700 | 700 | | | 6,719.16 MXN | | 21335-01-0790 | 26 | 352 | 384 | 544 | 576 | 320 | 352 | 416 | 672 | 19,1 | 53 | 800 | 790 | | | 7,125.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|