|
|
|
21333-90Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los carriles telescópicos son ideales para aplicaciones de hasta 15 kg y ofrecen una extensión completa que permite acceder fácilmente a la parte trasera del cajón. Con un grosor de carril de 19,5 mm, son perfectos para espacios reducidos. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, el carril es resistente a la corrosión y funciona a temperaturas de -80 °C a +500 °C, por lo que es ideal para frigoríficos, hornos y aplicaciones industriales de alta temperatura. Además, está fabricado con materiales aptos para uso alimentario y cumple todas las normas de seguridad alimentaria.Material:Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034. Versión:Carriles con acabado natural. Jaulas de bolas con acabado natural. Bolas con acabado natural.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es similar a la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
Si se montan en horizontal, la capacidad de carga es un 75 % inferior.
Los tornillos de fijación no deben superar una altura de cabeza de 3 mm y un diámetro de cabeza de 8 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otros componentes del carril.
Los carriles se suministran con una película protectora azul, que debe retirarse antes de su uso.Rango de temperatura:-80 °C a +500 °C. Posible decoloración de la superficie por encima de 300 °C.Montaje:Durante la instalación, el carril central debe colocarse de modo que el orificio de acceso coincida con la posición del tornillo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Montaje | Tipo de producto | Fp1= Capacidad de carga por par 10.000 ci. | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 21333-90-0150 | montaje lateral | estándar | 9 | 1 pieza = 1 par |  | | 1,521.56 MXN | | | 21333-90-0200 | montaje lateral | estándar | 11 | 1 pieza = 1 par |  | | 1,608.54 MXN | | | 21333-90-0250 | montaje lateral | estándar | 12 | 1 pieza = 1 par |  | | 1,733.76 MXN | | | 21333-90-0300 | montaje lateral | estándar | 14 | 1 pieza = 1 par |  | | 1,901.12 MXN | | | 21333-90-0350 | montaje lateral | estándar | 15 | 1 pieza = 1 par |  | | 2,028.14 MXN | | | 21333-90-0400 | montaje lateral | estándar | 15 | 1 pieza = 1 par |  | | 2,170.52 MXN | |
| Referencia | A | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 21333-90-0150 | 130 | 19,5 | 22 | 150 | 150 |  | | 1,521.56 MXN | | | 21333-90-0200 | 180 | 19,5 | 22 | 200 | 200 |  | | 1,608.54 MXN | | | 21333-90-0250 | 230 | 19,5 | 22 | 250 | 250 |  | | 1,733.76 MXN | | | 21333-90-0300 | 280 | 19,5 | 22 | 300 | 300 |  | | 1,901.12 MXN | | | 21333-90-0350 | 330 | 19,5 | 22 | 350 | 350 |  | | 2,028.14 MXN | | | 21333-90-0400 | 380 | 19,5 | 22 | 400 | 400 |  | | 2,170.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|