|
|
|
21334-86Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:El carril es ideal para fogones y hornos y es adecuado para una gama de temperaturas de -20 °C a 300 °C. Es apto para una gran variedad de entornos, como industriales, comerciales, domésticos y exteriores. Perfecto para aplicaciones exigentes, combina la funcionalidad con una alta calidad. Material:Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034. Versión:Carriles con acabado natural. Jaulas de bolas con acabado natural. Bolas con acabado natural.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es similar a la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
Si se montan en horizontal, la capacidad de carga es un 75 % inferior.
Los tornillos de fijación no deben superar una altura de cabeza de 2,5 mm y un diámetro de cabeza de 9,6 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otros componentes del carril.Rango de temperatura:De -20°C a +300°C.Accesorios:21335-85 Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Montaje | Tipo de producto | Fp1= Capacidad de carga por par 10.000 ci. | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 21334-86-0300 | montaje lateral | estándar | 65 | 1 pieza = 1 par |  | | 4,220.93 MXN | | | 21334-86-0350 | montaje lateral | estándar | 70 | 1 pieza = 1 par |  | | 4,503.56 MXN | | | 21334-86-0400 | montaje lateral | estándar | 75 | 1 pieza = 1 par |  | | 4,826.23 MXN | | | 21334-86-0450 | montaje lateral | estándar | 80 | 1 pieza = 1 par |  | | 5,093.23 MXN | | | 21334-86-0500 | montaje lateral | estándar | 75 | 1 pieza = 1 par |  | | 5,734.36 MXN | | | 21334-86-0550 | montaje lateral | estándar | 70 | 1 pieza = 1 par |  | | 5,951.68 MXN | | | 21334-86-0600 | montaje lateral | estándar | 65 | 1 pieza = 1 par |  | | 6,248.47 MXN | | | 21334-86-0650 | montaje lateral | estándar | 60 | 1 pieza = 1 par |  | | 6,576.25 MXN | | | 21334-86-0700 | montaje lateral | estándar | 55 | 1 pieza = 1 par |  | | 6,874.84 MXN | |
| Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 21334-86-0300 | 26 | - | - | 224 | 256 | 19,1 | 35,3 | 317,4 | 300 |  | | 4,220.93 MXN | | | 21334-86-0350 | 26 | - | - | 256 | 288 | 19,1 | 35,3 | 366,6 | 350 |  | | 4,503.56 MXN | | | 21334-86-0400 | 26 | - | 192 | 320 | 352 | 19,1 | 35,3 | 415,8 | 400 |  | | 4,826.23 MXN | | | 21334-86-0450 | 26 | - | 224 | 352 | 384 | 19,1 | 35,3 | 465 | 450 |  | | 5,093.23 MXN | | | 21334-86-0500 | 26 | 256 | 288 | 416 | 448 | 19,1 | 35,3 | 514,2 | 500 |  | | 5,734.36 MXN | | | 21334-86-0550 | 26 | 288 | 320 | 480 | 512 | 19,1 | 35,3 | 563,4 | 550 |  | | 5,951.68 MXN | | | 21334-86-0600 | 26 | 320 | 352 | 512 | 544 | 19,1 | 35,3 | 612,6 | 600 |  | | 6,248.47 MXN | | | 21334-86-0650 | 26 | 320 | 352 | 576 | 608 | 19,1 | 35,3 | 661,8 | 650 |  | | 6,576.25 MXN | | | 21334-86-0700 | 26 | 352 | 384 | 608 | 640 | 19,1 | 35,3 | 711 | 700 |  | | 6,874.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|