norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 90 kg
21334-93

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El carril soporta cargas de hasta 90 kg y está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, por lo que es ideal para entornos corrosivos. El mecanismo de autocierre amortiguado (cierre suave) garantiza un movimiento de cierre controlado y suave. La extensión completa permite un acceso sin obstáculos al contenido del cajón, por lo que resulta especialmente adecuada para artículos delicados y entornos sensibles al ruido, como farmacias y hogares domésticos. La desconexión rápida del frente facilita la instalación y el mantenimiento, haciendo que el carril sea funcional y fácil de usar.Material:

Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.

Versión:Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. Al volver a introducir el carril interior, el carril central debe estar en posición replegada. La fuerza necesaria debe aplicarse uniformemente. Gracias a la amortiguación de entrada, los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto y se colocan automáticamente en la posición final. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No aptos para el montaje horizontal.
Rango de temperatura:De 0°C a +40°C.Ventajas:Cierre suave
Cierre automático
Separación rápida del frente
Accesorios:21335-85 Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21334-93 Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 90 kg 170 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 90 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-93-0400montaje lateralestándar651 pieza = 1 par 5,372.25 MXN
21334-93-0450montaje lateralestándar651 pieza = 1 par 5,716.90 MXN
21334-93-0500montaje lateralestándar701 pieza = 1 par 6,010.07 MXN
21334-93-0550montaje lateralestándar851 pieza = 1 par 6,331.23 MXN
21334-93-0600montaje lateralestándar901 pieza = 1 par 6,645.48 MXN
21334-93-0700montaje lateralestándar901 pieza = 1 par 7,412.73 MXN
21334-93-0790montaje lateralestándar901 pieza = 1 par 7,889.21 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21334-93-040026160192--128160-28819,153388400 5,372.25 MXN
21334-93-045026160192256-128160-32019,153450450 5,716.90 MXN
21334-93-050026192224--160192-38419,153500500 6,010.07 MXN
21334-93-055026192224320352160192-41619,153550550 6,331.23 MXN
21334-93-060026256288384416192256-48019,153600600 6,645.48 MXN
21334-93-07002628832044848025628851257619,153700700 7,412.73 MXN
21334-93-07902635238454457632035241667219,153800790 7,889.21 MXN