norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg
21332-40

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Carriles con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Forma A: engrasada, con perforaciones.
Forma B: con lubricante apto para usos alimentarios, con perforaciones.
Forma C: engrasada, con rosca.
Forma D: con lubricante apto para usos alimentarios, con rosca.

Se utiliza un lubricante (NSF H1) apto para la industria alimentaria.

Tornillos recomendados: M 2,6.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 1,7 mm.
Rango de temperatura:De 5 °C a 35 °CVentajas:Marcha suave
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Indicación sobre el dibujo:
1) La longitud del carril de 80 mm no tiene perforación aquí
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21332-40 Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg 135 kB
 Indicación técnica para carriles telescópicos 436 kB

Planos (vista completa)

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma A

Más información

Planos

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2A3A4A5A6BHLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
21332-40-10080A12-4256-46569,715,5809710 639.93 MXN
21332-40-10100A123862763866769,715,510012511 679.66 MXN
21332-40-10150A1263112126631161269,715,515017712 853.34 MXN

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma B

Más información

Planos

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2A3A4A5A6BHLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
21332-40-20080B12-4256-46569,715,5809710 684.47 MXN
21332-40-20100B123862763866769,715,510012511 739.26 MXN
21332-40-20150B1263112126631161269,715,515017712 922.57 MXN

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma C

Más información

Planos

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2A3A4A5A6BHLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
21332-40-30080C12-4256-46569,715,5809710 684.47 MXN
21332-40-30100C123862763866769,715,510012511 729.33 MXN
21332-40-30150C1263112126631161269,715,515017712 892.77 MXN

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma D

Más información

Planos

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2A3A4A5A6BHLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
21332-40-40080D12-4256-46569,715,5809710 763.94 MXN
21332-40-40100D123862763866769,715,510012511 808.49 MXN
21332-40-40150D1263112126631161269,715,515017712 996.91 MXN