|
|
21334-95Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034. Versión:Carriles con acabado natural. Jaulas de bolas con acabado natural. Bolas con acabado natural.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 400 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.Ventajas:Enclavamiento en posición abierta Separación rápida del frenteIndicación sobre el dibujo:1) El modelo 21334-95-0305 no tiene agujero de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Número de artículo fabricante | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-95-0305 | DS3557-0012 | montaje lateral | estándar | 56 | 1 unidad = 1 par | | | 2,878.40 MXN | | 21334-95-0356 | DS3557-0014 | montaje lateral | estándar | 68 | 1 unidad = 1 par | | | 2,980.32 MXN | | 21334-95-0406 | DS3557-0016 | montaje lateral | estándar | 80 | 1 unidad = 1 par | | | 3,088.96 MXN | | 21334-95-0457 | DS3557-0018 | montaje lateral | estándar | 85 | 1 unidad = 1 par | | | 3,192.28 MXN | | 21334-95-0508 | DS3557-0020 | montaje lateral | estándar | 90 | 1 unidad = 1 par | | | 3,398.36 MXN | | 21334-95-0559 | DS3557-0022 | montaje lateral | estándar | 90 | 1 unidad = 1 par | | | 3,501.12 MXN | | 21334-95-0610 | DS3557-0024 | montaje lateral | estándar | 90 | 1 unidad = 1 par | | | 3,706.92 MXN | | 21334-95-0660 | DS3557-0026 | montaje lateral | estándar | 87 | 1 unidad = 1 par | | | 3,809.12 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-95-0305 | 15,9 | - | - | - | 209,6 | 235 | 260,4 | 247,7 | - | 12,7 | 51,6 | 330 | 305 | | | 2,878.40 MXN | | 21334-95-0356 | 15,9 | - | - | - | 260,4 | 285,8 | 311,2 | 298,5 | 285,8 | 12,7 | 51,6 | 381 | 356 | | | 2,980.32 MXN | | 21334-95-0406 | 15,9 | 123,8 | - | - | 311,2 | 336,6 | 362 | 349,3 | 336,6 | 12,7 | 51,6 | 432 | 406 | | | 3,088.96 MXN | | 21334-95-0457 | 15,9 | 123,8 | 177,8 | 314,4 | 362 | 387,4 | 412,8 | 400,1 | 387,4 | 12,7 | 51,6 | 483 | 457 | | | 3,192.28 MXN | | 21334-95-0508 | 15,9 | 123,8 | 203,2 | 365,3 | 412,8 | 438,2 | 463,6 | 450,9 | 438,2 | 12,7 | 51,6 | 533 | 508 | | | 3,398.36 MXN | | 21334-95-0559 | 15,9 | 123,8 | 228,6 | 416,1 | 463,6 | 489 | 514,4 | 501,7 | 489 | 12,7 | 51,6 | 584 | 559 | | | 3,501.12 MXN | | 21334-95-0610 | 15,9 | 123,8 | 254 | 466,9 | 514,4 | 539,8 | 565,2 | 552,5 | 539,8 | 12,7 | 51,6 | 635 | 610 | | | 3,706.92 MXN | | 21334-95-0660 | 15,9 | 123,8 | 279,4 | 517,7 | 565,2 | 590,6 | 616 | 603,3 | 590,6 | 12,7 | 51,6 | 686 | 660 | | | 3,809.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|