|
|
21335-10Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero. Jaulas de bolas de acero. Bolas de acero.Versión:Carriles cincados. Jaulas de bolas cincadas. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Venta por pares. Material de fijación incluido.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.Ventajas:Separación rápida del frente Marcha suave Alta estabilidad lateral por una guía exacta DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Número de artículo fabricante | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-10-0305 | DZ3657-0012-2 | montaje lateral | estándar | 90 | 1 unidad = 1 par | | | 1,789.76 MXN | | 21335-10-0356 | DZ3657-0014-2 | montaje lateral | estándar | 90 | 1 unidad = 1 par | | | 1,924.72 MXN | | 21335-10-0406 | DZ3657-0016-2 | montaje lateral | estándar | 100 | 1 unidad = 1 par | | | 2,061.92 MXN | | 21335-10-0457 | DZ3657-0018-2 | montaje lateral | estándar | 110 | 1 unidad = 1 par | | | 2,192.40 MXN | | 21335-10-0508 | DZ3657-0020-2 | montaje lateral | estándar | 124 | 1 unidad = 1 par | | | 2,327.36 MXN | | 21335-10-0559 | DZ3657-0022-2 | montaje lateral | estándar | 110 | 1 unidad = 1 par | | | 2,462.04 MXN | | 21335-10-0610 | DZ3657-0024-2 | montaje lateral | estándar | 100 | 1 unidad = 1 par | | | 2,599.52 MXN | | 21335-10-0660 | DZ3657-0026-2 | montaje lateral | estándar | 92 | 1 unidad = 1 par | | | 2,716.56 MXN | | 21335-10-0711 | DZ3657-0028-2 | montaje lateral | estándar | 83 | 1 unidad = 1 par | | | 2,867.20 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A11 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-10-0305 | 46,4 | - | 135,4 | 179,1 | 204,5 | 229,9 | - | - | 228,6 | 225,5 | 19,1 | 53,1 | 305 | 305 | | | 1,789.76 MXN | | 21335-10-0356 | 46,4 | - | 186,2 | 229,9 | 255,3 | 280,7 | - | - | 279,4 | 276,6 | 19,1 | 53,1 | 356 | 356 | | | 1,924.72 MXN | | 21335-10-0406 | 46,4 | - | 237 | 280,7 | 306,1 | 331,5 | - | 257,3 | 330,2 | 327,1 | 19,1 | 53,1 | 406 | 406 | | | 2,061.92 MXN | | 21335-10-0457 | 46,4 | - | 287,8 | 331,5 | 356,9 | 382,3 | - | 308,1 | 381 | 377,9 | 19,1 | 53,1 | 457 | 457 | | | 2,192.40 MXN | | 21335-10-0508 | 46,4 | 215,9 | 338,6 | 382,3 | 407,7 | 433,1 | 203,2 | 358,9 | 431,8 | 428,7 | 19,1 | 53,1 | 508 | 508 | | | 2,327.36 MXN | | 21335-10-0559 | 46,4 | 241,3 | 389,4 | 433,1 | 458,5 | 483,9 | 228,6 | 409,7 | 482,6 | 479,5 | 19,1 | 53,1 | 559 | 559 | | | 2,462.04 MXN | | 21335-10-0610 | 46,4 | 266,7 | 440,2 | 483,9 | 509,3 | 534,7 | 254 | 460,5 | 533,4 | 530,3 | 19,1 | 53,1 | 610 | 610 | | | 2,599.52 MXN | | 21335-10-0660 | 46,4 | 292,1 | 491 | 534,7 | 560,1 | 585,5 | 279,4 | 511,3 | 584,2 | 581,1 | 19,1 | 53,1 | 660 | 660 | | | 2,716.56 MXN | | 21335-10-0711 | 46,4 | 317,5 | 541,8 | 585,5 | 610,9 | 636,3 | 304,8 | 562,1 | 635 | 631,9 | 19,1 | 53,1 | 711 | 711 | | | 2,867.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|