|
|
21335-25Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero. Jaulas de bolas de acero. Bolas de acero.Versión:Carriles cincados. Jaulas de bolas cincadas. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. El carril telescópico solo se puede abrir o cerrar accionando la palanca de desbloqueo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas. Si se desea un bloqueo por los dos lados hay que pedir una versión izquierda y una versión derecha. Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con 21335-30.Ventajas:Enclavamiento en posición abierta y cerrada Para aplicaciones de cargas pesadas Desbloqueo manual Marcha suaveAccesorios:Carriles telescópicos de acero 21335-30.Tener en cuenta:La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.Indicación sobre el dibujo:1) Los modelos 21335-25-03050 y 21335-25-03051 no tienen agujero de montaje 2) Los modelos 21335-25-05590 y 21335-25-05591 no tienen agujero de montaje 3) Recorte para tornillo carrocero 4) Solo medida de referencia, sin agujero de montaje 5) Forma B, medidas idénticas a las de la versión derecha DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg, forma A, izquierda |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Número de artículo fabricante | Forma | Modelo de forma | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-25-03050 | DZ9308-0012L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 2,856.56 MXN | | 21335-25-03560 | DZ9308-0014L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 2,964.64 MXN | | 21335-25-04060 | DZ9308-0016L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 3,145.52 MXN | | 21335-25-04570 | DZ9308-0018L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 3,337.88 MXN | | 21335-25-05080 | DZ9308-0020L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 3,481.52 MXN | | 21335-25-05590 | DZ9308-0022L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 3,701.04 MXN | | 21335-25-06100 | DZ9308-0024L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 267 | embalaje individual | | | 3,980.20 MXN | | 21335-25-06600 | DZ9308-0026L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 264 | embalaje individual | | | 4,188.52 MXN | | 21335-25-07110 | DZ9308-0028L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 261 | embalaje individual | | | 4,390.68 MXN | | 21335-25-07620 | DZ9308-0030L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 258 | embalaje individual | | | 4,661.16 MXN | | 21335-25-08130 | DZ9308-0032L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 256 | embalaje individual | | | 4,950.40 MXN | | 21335-25-08640 | DZ9308-0034L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 256 | embalaje individual | | | 5,853.96 MXN | | 21335-25-09140 | DZ9308-0036L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 248 | embalaje individual | | | 6,019.44 MXN | | 21335-25-10160 | DZ9308-0040L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 237 | embalaje individual | | | 7,023.24 MXN | | 21335-25-10670 | DZ9308-0042L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 228 | embalaje individual | | | 7,601.16 MXN | | 21335-25-12190 | DZ9308-0048L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 204 | embalaje individual | | | 9,405.76 MXN | | 21335-25-13720 | DZ9308-0054L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 196 | embalaje individual | | | 10,555.44 MXN | | 21335-25-15240 | DZ9308-0060L-E | A | izquierda | montaje lateral | estándar | 182 | embalaje individual | | | 12,440.68 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-25-03050 | 12,7 | - | - | - | 203,2 | 260,4 | 279,4 | - | - | - | - | - | - | - | 153,9 | 179,3 | 198,4 | 19,1 | 76,2 | 304,8 | 304,8 | | | 2,856.56 MXN | | 21335-25-03560 | 12,7 | - | - | - | 254 | 311,2 | 330,2 | - | - | - | - | - | - | - | 204,7 | 230,1 | 249,2 | 19,1 | 76,2 | 355,6 | 355,6 | | | 2,964.64 MXN | | 21335-25-04060 | 12,7 | - | - | - | 304,8 | 362 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | 255,5 | 280,9 | 300 | 19,1 | 76,2 | 406,4 | 406,4 | | | 3,145.52 MXN | | 21335-25-04570 | 12,7 | - | - | - | 355,6 | 412,8 | 431,8 | 127 | - | - | - | - | - | - | 306,3 | 331,7 | 350,8 | 19,1 | 76,2 | 457,2 | 457,2 | | | 3,337.88 MXN | | 21335-25-05080 | 12,7 | - | - | - | 406,4 | 463,6 | 482,6 | 127 | - | - | - | - | - | 296,6 | 357,1 | 382,5 | 401,6 | 19,1 | 76,2 | 508 | 508 | | | 3,481.52 MXN | | 21335-25-05590 | 12,7 | - | - | - | 457,2 | 514,4 | 533,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 347,7 | 407,9 | 433,3 | 452,4 | 19,1 | 76,2 | 558,8 | 558,8 | | | 3,701.04 MXN | | 21335-25-06100 | 12,7 | - | - | - | 508 | 565,2 | 584,2 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 398,5 | 458,7 | 484,1 | 503,2 | 19,1 | 76,2 | 609,6 | 609,6 | | | 3,980.20 MXN | | 21335-25-06600 | 12,7 | - | - | - | 558,8 | 616 | 635 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 449,3 | 509,5 | 534,9 | 554 | 19,1 | 76,2 | 660,4 | 660,4 | | | 4,188.52 MXN | | 21335-25-07110 | 12,7 | - | - | - | 609,6 | 666,8 | 685,8 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 500,1 | 560,3 | 585,7 | 604,8 | 19,1 | 76,2 | 711,2 | 711,2 | | | 4,390.68 MXN | | 21335-25-07620 | 12,7 | 235 | - | 501,7 | 660,4 | 717,6 | 736,6 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 550,9 | 611,1 | 636,5 | 655,6 | 19,1 | 76,2 | 762 | 762 | | | 4,661.16 MXN | | 21335-25-08130 | 12,7 | 235 | - | 552,5 | 711,2 | 768,4 | 787,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 601,7 | 661,9 | 687,3 | 706,4 | 19,1 | 76,2 | 812,8 | 812,8 | | | 4,950.40 MXN | | 21335-25-08640 | 12,7 | 235 | - | 603,2 | 762 | 819,1 | 838,2 | 127 | 190,5 | - | 520,7 | - | - | 652,5 | 712,7 | 738,1 | 757,1 | 19,1 | 76,2 | 863,6 | 863,6 | | | 5,853.96 MXN | | 21335-25-09140 | 12,7 | 235 | - | 654,1 | 812,8 | 869,9 | 889 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | - | 703,3 | 763,5 | 788,9 | 807,9 | 19,1 | 76,2 | 914,4 | 914,4 | | | 6,019.44 MXN | | 21335-25-10160 | 12,7 | 235 | - | 755,7 | 914,4 | 971,5 | 990,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 804,9 | 865,1 | 890,5 | 909,5 | 19,1 | 76,2 | 1016 | 1016 | | | 7,023.24 MXN | | 21335-25-10670 | 12,7 | 235 | - | 806,5 | 965,2 | 1022,4 | 1041,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 855,7 | 915,9 | 941,3 | 960,4 | 19,1 | 76,2 | 1066,8 | 1066,8 | | | 7,601.16 MXN | | 21335-25-12190 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1117,6 | 1174,8 | 1193,8 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1008,1 | 1068,3 | 1093,7 | 1112,8 | 19,1 | 76,2 | 1219,2 | 1219,2 | | | 9,405.76 MXN | | 21335-25-13720 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1270 | 1327,2 | 1346,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1160,5 | 1220,8 | 1246,2 | 1265,2 | 19,1 | 76,2 | 1371,6 | 1371,6 | | | 10,555.44 MXN | | 21335-25-15240 | 12,7 | 235 | 596,6 | 958,9 | 1422,4 | 1479,5 | 1498,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1130,3 | 1312,9 | 1373,1 | 1398,5 | 1417,8 | 19,1 | 76,2 | 1524 | 1524 | | | 12,440.68 MXN | |
|
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg, forma B, derecha |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Número de artículo fabricante | Forma | Modelo de forma | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-25-03051 | DZ9308-0012R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 2,856.56 MXN | | 21335-25-03561 | DZ9308-0014R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 2,964.64 MXN | | 21335-25-04061 | DZ9308-0016R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 3,145.52 MXN | | 21335-25-04571 | DZ9308-0018R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 3,337.88 MXN | | 21335-25-05081 | DZ9308-0020R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 3,481.52 MXN | | 21335-25-05591 | DZ9308-0022R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 272 | embalaje individual | | | 3,701.04 MXN | | 21335-25-06101 | DZ9308-0024R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 267 | embalaje individual | | | 3,980.20 MXN | | 21335-25-06601 | DZ9308-0026R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 264 | embalaje individual | | | 4,188.52 MXN | | 21335-25-07111 | DZ9308-0028R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 261 | embalaje individual | | | 4,390.68 MXN | | 21335-25-07621 | DZ9308-0030R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 258 | embalaje individual | | | 4,661.16 MXN | | 21335-25-08131 | DZ9308-0032R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 256 | embalaje individual | | | 4,950.40 MXN | | 21335-25-08641 | DZ9308-0034R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 256 | embalaje individual | | | 5,853.96 MXN | | 21335-25-09141 | DZ9308-0036R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 248 | embalaje individual | | | 6,019.44 MXN | | 21335-25-10161 | DZ9308-0040R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 237 | embalaje individual | | | 7,023.24 MXN | | 21335-25-10671 | DZ9308-0042R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 228 | embalaje individual | | | 7,601.16 MXN | | 21335-25-12191 | DZ9308-0048R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 204 | embalaje individual | | | 9,405.76 MXN | | 21335-25-13721 | DZ9308-0054R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 196 | embalaje individual | | | 10,555.44 MXN | | 21335-25-15241 | DZ9308-0060R-E | B | derecha | montaje lateral | estándar | 182 | embalaje individual | | | 12,440.68 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-25-03051 | 12,7 | - | - | - | 203,2 | 260,4 | 279,4 | - | - | - | - | - | - | - | 153,9 | 179,3 | 198,4 | 19,1 | 76,2 | 304,8 | 304,8 | | | 2,856.56 MXN | | 21335-25-03561 | 12,7 | - | - | - | 254 | 311,2 | 330,2 | - | - | - | - | - | - | - | 204,7 | 230,1 | 249,2 | 19,1 | 76,2 | 355,6 | 355,6 | | | 2,964.64 MXN | | 21335-25-04061 | 12,7 | - | - | - | 304,8 | 362 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | 255,5 | 280,9 | 300 | 19,1 | 76,2 | 406,4 | 406,4 | | | 3,145.52 MXN | | 21335-25-04571 | 12,7 | - | - | - | 355,6 | 412,8 | 431,8 | 127 | - | - | - | - | - | - | 306,3 | 331,7 | 350,8 | 19,1 | 76,2 | 457,2 | 457,2 | | | 3,337.88 MXN | | 21335-25-05081 | 12,7 | - | - | - | 406,4 | 463,6 | 482,6 | 127 | - | - | - | - | - | 296,6 | 357,1 | 382,5 | 401,6 | 19,1 | 76,2 | 508 | 508 | | | 3,481.52 MXN | | 21335-25-05591 | 12,7 | - | - | - | 457,2 | 514,4 | 533,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 347,7 | 407,9 | 433,3 | 452,4 | 19,1 | 76,2 | 558,8 | 558,8 | | | 3,701.04 MXN | | 21335-25-06101 | 12,7 | - | - | - | 508 | 565,2 | 584,2 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 398,5 | 458,7 | 484,1 | 503,2 | 19,1 | 76,2 | 609,6 | 609,6 | | | 3,980.20 MXN | | 21335-25-06601 | 12,7 | - | - | - | 558,8 | 616 | 635 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 449,3 | 509,5 | 534,9 | 554 | 19,1 | 76,2 | 660,4 | 660,4 | | | 4,188.52 MXN | | 21335-25-07111 | 12,7 | - | - | - | 609,6 | 666,8 | 685,8 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 500,1 | 560,3 | 585,7 | 604,8 | 19,1 | 76,2 | 711,2 | 711,2 | | | 4,390.68 MXN | | 21335-25-07621 | 12,7 | 235 | - | 501,7 | 660,4 | 717,6 | 736,6 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 550,9 | 611,1 | 636,5 | 655,6 | 19,1 | 76,2 | 762 | 762 | | | 4,661.16 MXN | | 21335-25-08131 | 12,7 | 235 | - | 552,5 | 711,2 | 768,4 | 787,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 601,7 | 661,9 | 687,3 | 706,4 | 19,1 | 76,2 | 812,8 | 812,8 | | | 4,950.40 MXN | | 21335-25-08641 | 12,7 | 235 | - | 603,2 | 762 | 819,1 | 838,2 | 127 | 190,5 | - | 520,7 | - | - | 652,5 | 712,7 | 738,1 | 757,1 | 19,1 | 76,2 | 863,6 | 863,6 | | | 5,853.96 MXN | | 21335-25-09141 | 12,7 | 235 | - | 654,1 | 812,8 | 869,9 | 889 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | - | 703,3 | 763,5 | 788,9 | 807,9 | 19,1 | 76,2 | 914,4 | 914,4 | | | 6,019.44 MXN | | 21335-25-10161 | 12,7 | 235 | - | 755,7 | 914,4 | 971,5 | 990,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 804,9 | 865,1 | 890,5 | 909,5 | 19,1 | 76,2 | 1016 | 1016 | | | 7,023.24 MXN | | 21335-25-10671 | 12,7 | 235 | - | 806,5 | 965,2 | 1022,4 | 1041,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 855,7 | 915,9 | 941,3 | 960,4 | 19,1 | 76,2 | 1066,8 | 1066,8 | | | 7,601.16 MXN | | 21335-25-12191 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1117,6 | 1174,8 | 1193,8 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1008,1 | 1068,3 | 1093,7 | 1112,8 | 19,1 | 76,2 | 1219,2 | 1219,2 | | | 9,405.76 MXN | | 21335-25-13721 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1270 | 1327,2 | 1346,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1160,5 | 1220,8 | 1246,2 | 1265,2 | 19,1 | 76,2 | 1371,6 | 1371,6 | | | 10,555.44 MXN | | 21335-25-15241 | 12,7 | 235 | 596,9 | 958,9 | 1422,4 | 1479,5 | 1498,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1130,3 | 1312,9 | 1373,1 | 1398,5 | 1417,8 | 19,1 | 76,2 | 1524 | 1524 | | | 12,440.68 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|