norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg
21334-45

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Ventajas:Enclavamiento en posición abierta
Separación rápida del frente
Características especiales:

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

Número de artículo fabricanteMontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-45-0305DZ0204-0012montaje lateralestándar651 unidad = 1 par 1,677.20 MXN
21334-45-0356DZ0204-0014montaje lateralestándar651 unidad = 1 par 1,725.64 MXN
21334-45-0406DZ0204-0016montaje lateralestándar601 unidad = 1 par 1,807.68 MXN
21334-45-0457DZ0204-0018montaje lateralestándar551 unidad = 1 par 1,881.04 MXN
21334-45-0508DZ0204-0020montaje lateralestándar501 unidad = 1 par 1,957.48 MXN
21334-45-0559DZ0204-0022montaje lateralestándar401 unidad = 1 par 2,034.20 MXN
21334-45-0610DZ0204-0024montaje lateralestándar351 unidad = 1 par 2,112.60 MXN
21334-45-0660DZ0204-0026montaje lateralestándar301 unidad = 1 par 2,386.16 MXN
21334-45-0711DZ0204-0028montaje lateralestándar301 unidad = 1 par 2,491.72 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21334-45-030528,6-136,5247,6260,3-215,92549,535,3201,5305 1,677.20 MXN
21334-45-035628,6-187,3298,4311,1-266,7304,89,535,3252,5356 1,725.64 MXN
21334-45-040628,6-238,1349,2361,9-317,5355,69,535,3303406 1,807.68 MXN
21334-45-045728,6200288,9400412,7203,2342,9406,49,535,3329457 1,881.04 MXN
21334-45-050828,6225,4339,7450,8463,5228,6393,7457,29,535,3379,5508 1,957.48 MXN
21334-45-055928,6250,8390,5501,6514,3254419,15089,535,3405559 2,034.20 MXN
21334-45-061028,6276,2441,3552,4565,1279,4444,5558,89,535,3430,5610 2,112.60 MXN
21334-45-066028,6301,6492,1603,2615,9304,8495,3609,69,535,3481,5660 2,386.16 MXN
21334-45-071128,6327542,9654666,7330,2520,7660,49,535,3506,5711 2,491.72 MXN