norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 68 kg
21334-55

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.
Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Ventajas:Enclavamiento en posición abierta
Separación rápida del frente
Características especiales:
RoHS

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 68 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

Número de artículo fabricanteMontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21334-55-0305DZ3307-0012-2montaje lateralestándar681 pieza = 1 par 3,602.97 MXN
21334-55-0356DZ3307-0014-2montaje lateralestándar671 pieza = 1 par 3,688.45 MXN
21334-55-0406DZ3307-0016-2montaje lateralestándar671 pieza = 1 par 3,775.74 MXN
21334-55-0457DZ3307-0018-2montaje lateralestándar661 pieza = 1 par 3,890.73 MXN
21334-55-0508DZ3307-0020-2montaje lateralestándar661 pieza = 1 par 4,113.77 MXN
21334-55-0559DZ3307-0022-2montaje lateralestándar641 pieza = 1 par 4,250.43 MXN
21334-55-0610DZ3307-0024-2montaje lateralestándar611 pieza = 1 par 4,531.86 MXN
21334-55-0660DZ3307-0026-2montaje lateralestándar581 pieza = 1 par 4,647.44 MXN
21334-55-0711DZ3307-0028-2montaje lateralestándar551 pieza = 1 par 4,656.18 MXN
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
21334-55-030516---209,5234,9260,3247,612,750,8330305 3,602.97 MXN
21334-55-035616123,8--260,3285,7311,1298,412,750,8381356 3,688.45 MXN
21334-55-040616123,8--311,1336,5361,9349,212,750,8432406 3,775.74 MXN
21334-55-045716123,8177,8314,5361,9387,3412,740012,750,8483457 3,890.73 MXN
21334-55-050816123,8203,2365,2412,7438,1463,5450,812,750,8533508 4,113.77 MXN
21334-55-055916123,8228,6416463,5488,9514,3501,612,750,8584559 4,250.43 MXN
21334-55-061016123,8254466,8514,3539,7565,1552,412,750,8635610 4,531.86 MXN
21334-55-066016123,8279,4517,7565,1590,6615,9603,312,750,8686660 4,647.44 MXN
21334-55-071116123,8304,8568,5616641,4666,8654,112,750,8737711 4,656.18 MXN