|
|
21334-70Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero. Jaulas de bolas de acero. Bolas de acero.Versión:Carriles cincados. Jaulas de bolas cincadas. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Ventajas:Aptitud para el montaje plano Marcha suave Alta estabilidad lateral por una guía exacta DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-70-0305 | montaje lateral | estándar | 70 | 1 unidad = 1 par | | | 2,435.72 MXN | | 21334-70-0356 | montaje lateral | estándar | 67 | 1 unidad = 1 par | | | 2,690.80 MXN | | 21334-70-0406 | montaje lateral | estándar | 65 | 1 unidad = 1 par | | | 2,952.32 MXN | | 21334-70-0457 | montaje lateral | estándar | 63 | 1 unidad = 1 par | | | 3,199.84 MXN | | 21334-70-0508 | montaje lateral | estándar | 60 | 1 unidad = 1 par | | | 3,462.48 MXN | | 21334-70-0559 | montaje lateral | estándar | 55 | 1 unidad = 1 par | | | 3,708.88 MXN | | 21334-70-0610 | montaje lateral | estándar | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 3,966.20 MXN | | 21334-70-0660 | montaje lateral | estándar | 45 | 1 unidad = 1 par | | | 4,223.52 MXN | | 21334-70-0711 | montaje lateral | estándar | 40 | 1 unidad = 1 par | | | 4,478.32 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A9 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-70-0305 | 15,9 | - | 149,2 | 260,3 | 273 | 16,1 | 12,7 | 123,8 | 161,9 | 19,1 | 35,3 | 327 | 305 | | | 2,435.72 MXN | | 21334-70-0356 | 15,9 | - | 200 | 311,1 | 323,8 | 16,3 | 12,7 | 123,8 | 212,7 | 19,1 | 35,3 | 378 | 356 | | | 2,690.80 MXN | | 21334-70-0406 | 15,9 | - | 250,8 | 361,9 | 374,6 | 15,5 | 12,7 | 123,8 | 263,5 | 19,1 | 35,3 | 429 | 406 | | | 2,952.32 MXN | | 21334-70-0457 | 15,9 | 212,7 | 301,6 | 412,7 | 425,4 | 15,7 | 12,7 | 123,8 | 314,3 | 19,1 | 35,3 | 480 | 457 | | | 3,199.84 MXN | | 21334-70-0508 | 15,9 | 238,1 | 352,4 | 463,5 | 476,2 | 15,9 | 12,7 | 123,8 | 365,1 | 19,1 | 35,3 | 530 | 508 | | | 3,462.48 MXN | | 21334-70-0559 | 15,9 | 263,5 | 403,2 | 514,3 | 527 | 16,1 | 12,7 | 123,8 | 415,9 | 19,1 | 35,3 | 581 | 559 | | | 3,708.88 MXN | | 21334-70-0610 | 15,9 | 288,9 | 454 | 565,1 | 577,8 | 16,3 | 12,7 | 123,8 | 466,7 | 19,1 | 35,3 | 632 | 610 | | | 3,966.20 MXN | | 21334-70-0660 | 15,9 | 314,3 | 504,8 | 615,9 | 628,6 | 15,5 | 12,7 | 123,8 | 517,5 | 19,1 | 35,3 | 683 | 660 | | | 4,223.52 MXN | | 21334-70-0711 | 15,9 | 339,7 | 555,6 | 666,7 | 679,4 | 15,7 | 12,7 | 123,8 | 568,3 | 19,1 | 35,3 | 734 | 711 | | | 4,478.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|