|
|
21334-30Carriles telescópicos de aceropara montaje lateral, extensión... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero. Jaulas de bolas de acero. Bolas de acero.Versión:Carriles cincados. Jaulas de bolas cincadas. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 u 80.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma B: Enclavamiento adicional en la posición abierta.Ventajas:Enclavamiento en la posición abierta y cerrada Separación rápida del frente Marcha suaveAccesorios:Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos 21335-80Indicación sobre el dibujo:1) Los modelos 21334-30-10250 y 21334-30-20250 no tienen agujero de montaje DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Número de artículo fabricante | Forma | Modelo de forma | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg | Capacidad de carga por par (10 000 ciclos) kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-30-10250 | DZ2132-0025 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 476.56 MXN | | 21334-30-10300 | DZ2132-0030 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 489.16 MXN | | 21334-30-10350 | DZ2132-0035 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 531.16 MXN | | 21334-30-10400 | DZ2132-0040 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 513.80 MXN | | 21334-30-10450 | DZ2132-0045 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 48 | 1 unidad = 1 par | | | 528.64 MXN | | 21334-30-10500 | DZ2132-0050 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 34 | 45 | 1 unidad = 1 par | | | 564.76 MXN | | 21334-30-10550 | DZ2132-0055 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 33 | 42 | 1 unidad = 1 par | | | 588.00 MXN | | 21334-30-10600 | DZ2132-0060 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 32 | 40 | 1 unidad = 1 par | | | 614.60 MXN | | 21334-30-10650 | DZ2132-0065 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 31 | 37 | 1 unidad = 1 par | | | 637.00 MXN | | 21334-30-10700 | DZ2132-0070 | A | enclavamiento en posición cerrada | montaje lateral | estándar | 30 | 35 | 1 unidad = 1 par | | | 677.32 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-30-10250 | 35 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 35 | 163 | 250 | | | 476.56 MXN | | 21334-30-10300 | 35 | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 35 | 205 | 300 | | | 489.16 MXN | | 21334-30-10350 | 35 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 35 | 260 | 350 | | | 531.16 MXN | | 21334-30-10400 | 35 | 224 | - | 320 | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 35 | 281 | 400 | | | 513.80 MXN | | 21334-30-10450 | 35 | 224 | - | 352 | - | 128 | 224 | - | - | - | 392 | 12,7 | 35 | 331 | 450 | | | 528.64 MXN | | 21334-30-10500 | 35 | 224 | - | 416 | - | 128 | 224 | - | - | - | 442 | 12,7 | 35 | 376 | 500 | | | 564.76 MXN | | 21334-30-10550 | 35 | 224 | 352 | - | 480 | 128 | 224 | 320 | - | - | 492 | 12,7 | 35 | 415 | 550 | | | 588.00 MXN | | 21334-30-10600 | 35 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | 320 | - | - | 542 | 12,7 | 35 | 451 | 600 | | | 614.60 MXN | | 21334-30-10650 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 320 | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 35 | 488 | 650 | | | 637.00 MXN | | 21334-30-10700 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | - | 642 | 12,7 | 35 | 526 | 700 | | | 677.32 MXN | |
|
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg | Capacidad de carga por par (10 000 ciclos) kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-30-20250 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 669.76 MXN | | 21334-30-20300 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 684.88 MXN | | 21334-30-20350 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 710.64 MXN | | 21334-30-20400 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 50 | 1 unidad = 1 par | | | 724.64 MXN | | 21334-30-20450 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 35 | 48 | 1 unidad = 1 par | | | 731.64 MXN | | 21334-30-20500 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 34 | 45 | 1 unidad = 1 par | | | 769.72 MXN | | 21334-30-20550 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 33 | 42 | 1 unidad = 1 par | | | 789.88 MXN | | 21334-30-20600 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 32 | 40 | 1 unidad = 1 par | | | 819.84 MXN | | 21334-30-20650 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 31 | 37 | 1 unidad = 1 par | | | 846.44 MXN | | 21334-30-20700 | B | enclavamiento en la posición abierta o cerrada | montaje lateral | estándar | 30 | 35 | 1 unidad = 1 par | | | 893.76 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-30-20250 | 35 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 35 | 163 | 250 | | | 669.76 MXN | | 21334-30-20300 | 35 | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 35 | 205 | 300 | | | 684.88 MXN | | 21334-30-20350 | 35 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 35 | 260 | 350 | | | 710.64 MXN | | 21334-30-20400 | 35 | 224 | - | 320 | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 35 | 281 | 400 | | | 724.64 MXN | | 21334-30-20450 | 35 | 224 | - | 352 | - | 128 | 224 | - | - | - | 392 | 12,7 | 35 | 331 | 450 | | | 731.64 MXN | | 21334-30-20500 | 35 | 224 | - | 416 | - | 128 | 224 | - | - | - | 442 | 12,7 | 35 | 376 | 500 | | | 769.72 MXN | | 21334-30-20550 | 35 | 224 | 352 | - | 480 | 128 | 224 | 320 | - | - | 492 | 12,7 | 35 | 415 | 550 | | | 789.88 MXN | | 21334-30-20600 | 35 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | 320 | - | - | 542 | 12,7 | 35 | 451 | 600 | | | 819.84 MXN | | 21334-30-20650 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 320 | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 35 | 488 | 650 | | | 846.44 MXN | | 21334-30-20700 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | - | 642 | 12,7 | 35 | 526 | 700 | | | 893.76 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|