norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 4 kg
21332-05

Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Versión:Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En las guías telescópicas con extensión total, la carrera es aproximadamente igual a la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Tornillos recomendados: M 2,5.
Rango de temperatura:De 5 °C a 35 °CVentajas:Marcha suave
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Indicación sobre el dibujo:
1) La longitud del carril de 80 mm no tiene perforación aquí
Características especiales:
RoHS

Planos

Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral, con extensión completa, capacidad de carga hasta 4 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4BHLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
21332-05-008012-56-56111680772 659.79 MXN
21332-05-0100123876387611161001173 694.41 MXN
21332-05-015012631266312611161501514 907.82 MXN