|
|
21335-35Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de aluminio.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4021.Versión:Carriles con acabado natural. Jaulas de bolas con acabado natural. Bolas con acabado natural.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 600 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
A los 2.000 ciclos se recomienda volver a engrasar con una grasa para alta presión.
Los topes finales han sido comprobados con la capacidad de carga indicada, 10 ciclos y una velocidad del tope de 0,8 m/s. Se recomiendan adicionalmente topes finales externos.Rango de temperatura:De -20°C a +110°C. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Número de artículo fabricante | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-35-0300 | DA4160-0030 | montaje lateral | estándar | 240 | 1 unidad = 1 par | | | 7,370.44 MXN | | 21335-35-0350 | DA4160-0035 | montaje lateral | estándar | 255 | 1 unidad = 1 par | | | 7,808.08 MXN | | 21335-35-0400 | DA4160-0040 | montaje lateral | estándar | 270 | 1 unidad = 1 par | | | 8,397.20 MXN | | 21335-35-0450 | DA4160-0045 | montaje lateral | estándar | 285 | 1 unidad = 1 par | | | 8,835.96 MXN | | 21335-35-0500 | DA4160-0050 | montaje lateral | estándar | 300 | 1 unidad = 1 par | | | 9,255.12 MXN | | 21335-35-0550 | DA4160-0055 | montaje lateral | estándar | 300 | 1 unidad = 1 par | | | 9,745.96 MXN | | 21335-35-0600 | DA4160-0060 | montaje lateral | estándar | 300 | 1 unidad = 1 par | | | 10,150.28 MXN | | 21335-35-0650 | DA4160-0065 | montaje lateral | estándar | 295 | 1 unidad = 1 par | | | 10,833.20 MXN | | 21335-35-0700 | DA4160-0070 | montaje lateral | estándar | 290 | 1 unidad = 1 par | | | 11,351.20 MXN | | 21335-35-0800 | DA4160-0080 | montaje lateral | estándar | 270 | 1 unidad = 1 par | | | 12,301.24 MXN | | 21335-35-0900 | DA4160-0090 | montaje lateral | estándar | 250 | 1 unidad = 1 par | | | 13,295.52 MXN | | 21335-35-1000 | DA4160-0100 | montaje lateral | estándar | 230 | 1 unidad = 1 par | | | 14,732.76 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21335-35-0300 | 7,5 | 142,5 | 285 | 75 | 125 | 150 | 26,5 | 80 | 300 | 300 | | | 7,370.44 MXN | | 21335-35-0350 | 7,5 | 167,5 | 335 | 100 | 150 | 200 | 26,5 | 80 | 350 | 350 | | | 7,808.08 MXN | | 21335-35-0400 | 7,5 | 192,5 | 385 | 125 | 175 | 250 | 26,5 | 80 | 400 | 400 | | | 8,397.20 MXN | | 21335-35-0450 | 7,5 | 217,5 | 435 | 150 | 200 | 300 | 26,5 | 80 | 450 | 450 | | | 8,835.96 MXN | | 21335-35-0500 | 7,5 | 242,5 | 485 | 175 | 225 | 350 | 26,5 | 80 | 500 | 500 | | | 9,255.12 MXN | | 21335-35-0550 | 7,5 | 267,5 | 535 | 200 | 250 | 400 | 26,5 | 80 | 550 | 550 | | | 9,745.96 MXN | | 21335-35-0600 | 7,5 | 292,5 | 585 | 225 | 275 | 450 | 26,5 | 80 | 600 | 600 | | | 10,150.28 MXN | | 21335-35-0650 | 7,5 | 317,5 | 635 | 250 | 300 | 500 | 26,5 | 80 | 650 | 650 | | | 10,833.20 MXN | | 21335-35-0700 | 7,5 | 342,5 | 685 | 275 | 325 | 550 | 26,5 | 80 | 700 | 700 | | | 11,351.20 MXN | | 21335-35-0800 | 7,5 | 392,5 | 785 | 325 | 375 | 650 | 26,5 | 80 | 800 | 800 | | | 12,301.24 MXN | | 21335-35-0900 | 7,5 | 442,5 | 885 | 375 | 425 | 750 | 26,5 | 80 | 900 | 900 | | | 13,295.52 MXN | | 21335-35-1000 | 7,5 | 492,5 | 985 | 425 | 475 | 850 | 26,5 | 80 | 1000 | 1000 | | | 14,732.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|