norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial a ambos lados, capacidad de carga hasta 18 kg
21333-95

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Carriles con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Forma A: engrasada.
Forma B: con lubricante apto para usos alimentarios.

Se utiliza un lubricante (NSF H1) apto para la industria alimentaria.

Tornillos recomendados: M 2,6.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 1,5 mm.
Rango de temperatura:De 5 °C a 35 °CVentajas:Marcha suave
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Indicación sobre el dibujo:
1) La longitud del carril de 80 mm no tiene perforación aquí
Características especiales:
RoHS

Planos (vista completa)

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial a ambos lados, capacidad de carga hasta 18 kg
Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial a ambos lados, capacidad de carga hasta 18 kg

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial a ambos lados, capacidad de carga hasta 18 kg, forma A

Más información

Planos

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial a ambos lados, capacidad de carga hasta 18 kg, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2A3A4A5A6BHLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
21333-95-10080A12-4256-40565,215,58048,514 560.46 MXN
21333-95-10100A123862763860765,215,510068,516 595.38 MXN
21333-95-10150A1263112126631101265,215,515094,518 699.52 MXN

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial por ambos lados, capacidad de carga hasta 18 kg, forma B

Más información

Planos

Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial por ambos lados, capacidad de carga hasta 18 kg, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2A3A4A5A6BHLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
21333-95-20080B12-4256-40465,215,58048,514 620.06 MXN
21333-95-20100B123862763860765,215,510068,516 659.79 MXN
21333-95-20150B1263112126631101265,215,515094,518 788.62 MXN