norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Escuadras de montaje de acero.Versión:Escuadras de montaje cincadas.Indicación de pedido:Venta por pares.
Indicación:Como opción para el montaje en el suelo o en el lateral.Accesorios:21335-30 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg.

21335-25 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg.

21335-15 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 160 kg.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21335-81 Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos 154 kB
 Indicación técnica para ángulos de montaje 21335-81 873 kB

Planos

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaNúmero de artículo fabricanteL

Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
21335-81-0305DZ634123051 unidad = 1 par 1,960.28 MXN
21335-81-0406DZ634164061 unidad = 1 par 1,930.60 MXN
21335-81-0559DZ634225591 unidad = 1 par 2,238.88 MXN
21335-81-0711DZ634287111 unidad = 1 par 2,395.68 MXN