norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Árbol hueco de acero.
Ventana de la pantalla LCD.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión:Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento electrónicos ofrecen múltiples posibilidades con respecto a los indicadores de posicionamiento mecánicos, pues reproducen ángulos al igual que pendientes de husillo poco comunes y registran cada fracción de la regulación del husillo.

* Programación libre de los parámetros con el software de programación 21922-09.
Datos técnicos:– Pantalla de LCD con 5 posiciones
– Altura de cifra de 11,5 mm aprox.
– Campo de indicación de -19999 ... 99999
– Ø del árbol hueco 30 H7 mm
– Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C
– Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C
– Revoluciones máx. 600 r.p.m.
– Batería de litio, pila de botón 3V, tipo CR2032. Vida útil de 2 años aprox.
– Resistencia a las vibraciones según DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistencia al choque según DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Grado de protección IP 51
Características:– Valores indicadores y posición de la coma de programación libre
– Modo lineal o angular
– Tecla de función para puesta a cero
– Tecla de función para conmutación entre medida absoluta y medida de cadena
– Programación de un valor offset directamente en el aparato
– Cambio de batería sencillo
Accesorios:– Casquillos reductores 21940
– Software de programación 21922-09
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21922 Indicador de posicionamiento de programación libre 633 kB
 Software para indicador de posicionamiento 9 MB

Planos (vista completa)

Indicador de posicionamiento de programación libre
Indicador de posicionamiento de programación libre

Indicador de posicionamiento programado

Más información

Planos

Indicador de posicionamiento programado
Indicador de posicionamiento programado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2BDHLCADAcc.PrecioPedir
21922-ver ejemplo de pedido para indicador de posicionamiento programadoprogramación libre38,8307148 A petición

Indicador de posicionamiento no programado

Más información

Planos

Indicador de posicionamiento no programado
Indicador de posicionamiento no programado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Posición
de montaje
Color
del cuerpo
de base
Versión 2Referencia
del software
CADAcc.PrecioPedir
21922-111naranjaprogramación libre21922-09  A petición
21922-121negroprogramación libre21922-09  A petición
21922-313naranjaprogramación libre21922-09  A petición
21922-323negroprogramación libre21922-09  A petición

Software para indicador de posicionamiento

Más información

Planos

Software para indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónCADAcc.PrecioPedir
21922-09Cable de conexión USB 4,634.84 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50