norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Indicador de posicionamiento de programación libre
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico. Árbol hueco de acero. Ventana de la pantalla LCD. Tornillo de sujeción de acero.Versión:Árbol hueco bruñido. Tornillo de sujeción negro.Indicación:Los indicadores de posicionamiento electrónicos ofrecen múltiples posibilidades con respecto a los indicadores de posicionamiento mecánicos, pues reproducen ángulos al igual que pendientes de husillo poco comunes y registran cada fracción de la regulación del husillo.
* Programación libre de los parámetros con el software de programación 21922-09.Datos técnicos:– Pantalla de LCD con 5 posiciones – Altura de cifra de 8 mm aprox. – Campo de indicación de -19999 - 99999 – Ø del árbol hueco 14 H7 mm – Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C – Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C – Revoluciones máx. 600 r.p.m. – Batería de litio, pila de botón 3V, tipo CR2032. Vida útil de 2 años aprox. – Resistencia a las vibraciones según DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 - 150 Hz), 20 g / (100 - 2000 Hz) – Resistencia al choque según DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Grado de protección IP 51Características:– Valores indicadores y posición de la coma de programación libre – Modo lineal o angular – Tecla de función para puesta a cero – Tecla de función para conmutación entre medida absoluta y medida de cadena – Programación de un valor offset directamente en el aparato – Cambio de batería sencilloAccesorios:– Casquillos reductores 21940 – Software de programación 21922-09Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.