|
|
21904Indicador de posicionamiento |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6. Árbol hueco de acero. Ventana de plástico. Tornillo de sujeción de acero.Versión:Carcasa resistente a los golpes. Árbol hueco bruñido. Tornillo de sujeción negro. Ruedas numeradas negras, cifras blancas.Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo. Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador. Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.
** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido "posición de montaje, dirección de recuento").Datos técnicos:– Contador compuesto de 5 cifras + lectura precisa – Altura de cifra de 7 mm aprox. – Ø del árbol hueco 20 H7 mm – Resistente a la temperatura hasta 80 °C – Resistente al aceite y a disolventes – Protegido contra el polvoA petición:– Tapa del contador de cristal mineral – Árbol de accionamiento de acero inoxidable – Junta axial (protegida contra el polvo) – Impermeable – Protección contra vibracionesAccesorios:– Casquillo reductor 21940 – Placa intermedia 21942 – Placa de montaje 21944Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia naranja puro RAL 2004 | Referencia negro | B | D | H | L | Pendiente | Visualización tras un giro | Coma en posición
| máx. revoluciones r. p. m. | Filtro |
---|
21904-01002**1 | 21904-01002**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 000,10 | 2 | 500 | | 21904-01001**1 | 21904-01001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 | | 21904-01501**1 | 21904-01501**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 0001,5 | 1 | 500 | | 21904-02001**1 | 21904-02001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 | | 21904-02501**1 | 21904-02501**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 0002,5 | 1 | 500 | | 21904-03001**1 | 21904-03001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 0003,0 | 1 | 500 | | 21904-04001**1 | 21904-04001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 0004,0 | 1 | 450 | | 21904-05001**1 | 21904-05001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 0005,0 | 1 | 300 | | 21904-06001**1 | 21904-06001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 0006,0 | 1 | 250 | | 21904-10001**1 | 21904-10001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 0010,0 | 1 | 150 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|