|
|
21050Carriles guía para rodillos cruzados |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carril guía de acero para herramientas 1.2842, piezas terminales 1.0531.Versión:Carril guía endurecido (60-62 HRC) y pulido. Pieza terminal bruñida.Indicación:Jaula de rodillos adecuada, ver 21052. Los carriles guía están montados en las guías de carro (21034, 21035, 21038 y 21040). Por tanto, también se pueden utilizar como piezas de repuesto.
Se suministra como carril guía único y sin jaula de rodillos. Los demás carriles guía y la jaula de rodillos se debe pedir por separado. Indicación sobre el dibujo:1) Pieza terminal 2) Sin jaula de rodillos (21052) Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | K | D1 | D2 | D3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21050-02030 | 2 | 30 | 7,5 | 1x15 | 12 | 5,5 | 2,5 | 6 | 1 | 2,2 | M3 | 2,55 | 4,4 | | | 920.92 MXN | | 21050-02045 | 2 | 45 | 7,5 | 2x15 | 12 | 5,5 | 2,5 | 6 | 1 | 2,2 | M3 | 2,55 | 4,4 | | | 1,004.08 MXN | | 21050-02060 | 2 | 60 | 7,5 | 3x15 | 12 | 5,5 | 2,5 | 6 | 1 | 2,2 | M3 | 2,55 | 4,4 | | | 1,113.84 MXN | | 21050-03050 | 3 | 50 | 12,5 | 1x25 | 18 | 8,3 | 3,5 | 8 | 1 | 3,2 | M4 | 3,4 | 6 | | | 753.48 MXN | | 21050-03075 | 3 | 75 | 12,5 | 2x25 | 18 | 8,3 | 3,5 | 8 | 1 | 3,2 | M4 | 3,4 | 6 | | | 863.24 MXN | | 21050-03100 | 3 | 100 | 12,5 | 3x25 | 18 | 8,3 | 3,5 | 8 | 1 | 3,2 | M4 | 3,4 | 6 | | | 1,061.76 MXN | | 21050-03125 | 3 | 125 | 12,5 | 4x25 | 18 | 8,3 | 3,5 | 8 | 1 | 3,2 | M4 | 3,4 | 6 | | | 1,255.52 MXN | | 21050-03150 | 3 | 150 | 12,5 | 5x25 | 18 | 8,3 | 3,5 | 8 | 1 | 3,2 | M4 | 3,4 | 6 | | | 1,449.00 MXN | | 21050-06100 | 6 | 100 | 25 | 1x50 | 31 | 13,9 | 6 | 15 | 1,8 | 5,2 | M6 | 5,4 | 10 | | | 1,282.12 MXN | | 21050-06150 | 6 | 150 | 25 | 2x50 | 31 | 13,9 | 6 | 15 | 1,8 | 5,2 | M6 | 5,4 | 10 | | | 1,757.84 MXN | | 21050-06200 | 6 | 200 | 25 | 3x50 | 31 | 13,9 | 6 | 15 | 1,8 | 5,2 | M6 | 5,4 | 10 | | | 1,898.40 MXN | | 21050-06250 | 6 | 250 | 25 | 4x50 | 31 | 13,9 | 6 | 15 | 1,8 | 5,2 | M6 | 5,4 | 10 | | | 2,286.76 MXN | | 21050-06300 | 6 | 300 | 25 | 5x50 | 31 | 13,9 | 6 | 15 | 1,8 | 5,2 | M6 | 5,4 | 10 | | | 2,646.84 MXN | | 21050-06350 | 6 | 350 | 25 | 6x50 | 31 | 13,9 | 6 | 15 | 1,8 | 5,2 | M6 | 5,4 | 10 | | | 2,951.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|