|
|
21033Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:En lugar del tornillo de ajuste central "N" se puede utilizar una palanca de sujeción 06460. La escala de graduación del tornillo micrómetro es de 0,02 mm. Otras graduaciones a petición. La empuñadura giratoria del volante se puede plegar. Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras. En caso de carga estática, se admite el valor de tabla "F" de 10 posiciones. Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte interior. TA = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | B1 | C | D | E | Tl | TA | I | L | L1 | M | N | O | R | S | U1 | Husillo | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21033-150210 | 50 | 150 | 149 | 50 | 29,5 | 130 | 4 | 4 | 35,5 | 210 | 150 | M8 | M8 | 28 | 8 | 80 | 100 | Tr 16x2 | 917 | 31 | 128 | 33 | | | 32,856.60 MXN | | 21033-150310 | 50 | 150 | 149 | 100 | 29,5 | 130 | 4 | 6 | 35,5 | 310 | 200 | M8 | M8 | 28 | 8 | 80 | 100 | Tr 16x2 | 868 | 53 | 169 | 58 | | | 39,101.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|