norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con placas finales y perforaciones de posicionamiento
21068

Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EN-GJL-250.
Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Estas guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos se utilizan en la construcción de máquinas y portapiezas, en la técnica de medición, en instrumentos ópticos y en la mecánica de precisión.

Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

En la parte superior del carro hay un orificio de centrado adicional en las perforaciones D2 y D3. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.

F = capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte interior.
TA E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte exterior.
TI E4 = número de perforaciones de sujeción E4/D1 en la parte interior.

TI E2 = número de perforaciones de sujeción E2/D1 en la parte exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21068 Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con placas finales y perforaciones de posicionamiento 282 kB

Planos

Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con placas finales y perforaciones de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3E4TI
E/E1
TA
E/E1
TA
E4
TA
E2
CADAcc.PrecioPedir
21068-0400652013134039,5155M33,36,530152020204666 12,034.40 MXN
21068-0400802013134039,5305M33,36,530152020204866 14,481.60 MXN
21068-050105251716,35049,5207M44,38--282828--68 11,835.32 MXN
21068-050130251716,35049,5457M44,38--282828--610 17,298.40 MXN
21068-060080251716,36059,5207M44,38--173434--66 12,045.60 MXN
21068-060180251716,36059,5707M44,38--343434--610 15,580.60 MXN
21068-1002604027,52810099,59510M55,310868650505046610 24,682.28 MXN
ReferenciaL

L1L2L3PP1ORMM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21068-0400656550333,81,13,4125M3M3M30,020,02120143 12,034.40 MXN
21068-0400808050333,81,13,4125M3M3M30,020,0280355 14,481.60 MXN
21068-05010510580405,51,63,215,58-M3M40,020,02520101115 11,835.32 MXN
21068-05013013080405,51,63,215,58-M3M40,020,02263231933 17,298.40 MXN
21068-0600808055505,51,63,215,58-M3M40,020,022653117 12,045.60 MXN
21068-060180180105505,51,63,215,58-M3M40,020,02305232334 15,580.60 MXN
21068-1002602601608682,14,1168M6M6M60,030,03105089119151 24,682.28 MXN