|
|
21040Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Guía de carro disponible en aluminio a petición. La escala de graduación del tornillo micrómetro es de 0,02 mm. En la versión 21040-040045, la escala es de 0,01 mm. Otras graduaciones a petición. Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras. Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática. TI = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte interior. TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
* Separación entre las perforaciones de fijación en la parte exterior = 25 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | B1 | C | D | E | E1 | Tl | TA | H | I | L | L1 | M | N | O | R | T | U2 | Z | Z1 | Husillo | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21040-040045 | 20 | 40 | 39,5 | 10 | 13 | 30 | 15* | 4 | 4 | 6,5 | 13 | 45 | 30 | M3 | M3 | 12 | 3 | 16 | 25 | 15x1 | 15 | M5x0,5 | 183 | 1 | 3 | 2 | | | 17,249.96 MXN | | 21040-050075 | 25 | 50 | 49,5 | 20 | 17 | 28 | 28 | 4 | 6 | 7,5 | 18 | 75 | 50 | M4 | M3 | 14 | 6 | 23 | 36 | 25x1 | 25 | M6x1 | 286 | 4 | 7 | 6 | | | 19,262.32 MXN | | 21040-060075 | 25 | 60 | 59,5 | 20 | 17 | 34 | 34 | 4 | 4 | 7,5 | 18 | 75 | 50 | M4 | M4 | 14 | 6 | 23 | 36 | 25x1 | 25 | M6x1 | 289 | 4 | 8 | 6 | | | 17,989.44 MXN | | 21040-100360 | 40 | 100 | 99,5 | 150 | 27,5 | 86 | 86 | 6 | 8 | 12 | 28 | 360 | 200 | M6 | M6 | 15 | 6 | 30 | 44 | 50x3 | 105 | M10x1 | 1130 | 61 | 100 | 107 | | | 47,601.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|