|
|
21035Guías de carros mini sobre rodamiento de rodillos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa exterior de aluminio. Carro y rodamiento de acero.Versión:Carcasa exterior de color negro anodizado. Carro y rodamiento pulidos. Pieza interior endurecida.Indicación:Las guías de carro sobre rodamiento de rodillos presentan un funcionamiento suave y están ajustadas con tornillos "N" bajo tensión previa. Las perforaciones de fijación "K" se pueden utilizar como perforaciones roscadas o como perforaciones de pasada. Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras. Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática. TI = Número de perforaciones de sujeción E3/K en la parte interior. TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior. GI = Número de filas de perforaciones en la parte interior. K = Rosca M4 con avellanado para M3 según DIN 974-1.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | E3 | Tl | TA | Gl | I | K | L | L1 | M | N | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21035-030035 | 1 | 12 | 30 | 10 | 12 | 11,7 | 10 | 10 | - | 10 | 2 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 35 | 30 | M3 | M3 | 168 | 1 | 1,9 | 2 | | | 5,390.84 MXN | | 21035-030050 | 1 | 12 | 30 | 10 | 18 | 11,7 | 10 | 10 | - | 10 | 2 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 50 | 45 | M3 | M3 | 245 | 3,5 | 2,6 | 5,2 | | | 6,468.28 MXN | | 21035-030065 | 1 | 12 | 30 | 10 | 24 | 11,7 | 10 | 20 | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 65 | 60 | M3 | M3 | 361 | 4,7 | 3,9 | 7,9 | | | 7,331.52 MXN | | 21035-0300501 | 1 | 12 | 30 | 10 | 34 | 11,7 | 10 | 10 | - | 10 | 2 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 50 | 45 | M3 | M3 | 131 | 2,2 | 1,9 | 3,3 | | | 6,468.28 MXN | | 21035-0300651 | 1 | 12 | 30 | 10 | 48 | 11,7 | 10 | 20 | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 65 | 60 | M3 | M3 | 161 | 3,5 | 2,6 | 5,2 | | | 7,288.68 MXN | | 21035-030080 | 1 | 12 | 30 | 10 | 30 | 11,7 | 10 | 20 | - | 10 | 6 | 6 | 1 | 6,3 | M4 | 80 | 75 | M3 | M3 | 432 | 9,1 | 4,5 | 13,3 | | | 8,538.04 MXN | | 21035-030095 | 1 | 12 | 30 | 10 | 40 | 11,7 | 10 | 20 | - | 10 | 8 | 10 | 1 | 6,3 | M4 | 95 | 90 | M3 | M3 | 466 | 11,6 | 5,1 | 16,9 | | | 9,617.16 MXN | | 21035-040055 | 1 | 15 | 40 | 14,4 | 20 | 14,7 | 20 | 20 | - | 20 | 2 | 6 | 1 | 8,3 | M4 | 55 | 50 | M3 | M3 | 231 | 4,6 | 4,6 | 6,8 | | | 5,088.44 MXN | | 21035-040080 | 1 | 15 | 40 | 14,4 | 30 | 14,7 | 20 | 20 | - | 20 | 2 | 6 | 1 | 8,3 | M4 | 80 | 75 | M3 | M3 | 487 | 10,3 | 7,6 | 15,3 | | | 6,684.72 MXN | | 21035-040105 | 1 | 15 | 40 | 14,4 | 40 | 14,7 | 20 | 20 | - | 20 | 4 | 10 | 1 | 8,3 | M4 | 105 | 100 | M3 | M3 | 689 | 18,6 | 10,6 | 27,3 | | | 7,892.08 MXN | | 21035-040155 | 1 | 15 | 40 | 14,4 | 120 | 14,7 | 20 | 20 | - | 20 | 6 | 14 | 1 | 8,3 | M4 | 155 | 150 | M3 | M3 | 489 | 23,7 | 12,2 | 34,8 | | | 11,256.00 MXN | | 21035-060055 | 2 | 17 | 60 | 30,6 | 20 | 16,7 | 36 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 8,3 | M4 | 55 | 50 | M3 | M4 | 294 | 4,6 | 7 | 6,9 | | | 5,132.12 MXN | | 21035-060080 | 2 | 17 | 60 | 30,6 | 30 | 16,7 | 36 | 18 | 18 | 36 | 4 | 8 | 2 | 8,3 | M4 | 80 | 75 | M3 | M4 | 492 | 10,4 | 11,6 | 15,5 | | | 6,684.72 MXN | | 21035-060105 | 2 | 17 | 60 | 30,6 | 40 | 16,7 | 36 | 18 | 18 | 36 | 4 | 12 | 2 | 8,3 | M4 | 105 | 100 | M3 | M4 | 697 | 18,8 | 16,2 | 27,6 | | | 8,496.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|