|
|
21010-01Placas de montaje |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio EN AW-6082.Versión:Negro anodizado.Indicación:Con las placas de montaje pueden combinarse dos guías de carro en una configuración X-Y sin reducir la carrera.
En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 puede centrarse el carro vertical de forma precisa en el carro horizontal y fijarse con tornillos DIN 912 (07160).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P | P1 | P2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21010-01-020 | 19,5 | 14 | 8 | 4 | 4,4 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 7 | 4 | 14,8 | 8 | 2,7 | 2,5 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | | | 896.00 MXN | | 21010-01-030 | 29,5 | 17 | 10 | 5 | 5,5 | 2,7 | 5,5 | 2,7 | 7 | 5 | 23,5 | 15 | 3,2 | 3,5 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | | | 1,013.04 MXN | | 21010-01-050 | 49,5 | 24 | 14 | 7 | 8 | 4,5 | 8 | 4,5 | 10 | 6 | 40 | 28 | 4,5 | 5 | 1,6 | 4,4 | 4,4 | | | 1,130.08 MXN | | 21010-01-080 | 79,5 | 37 | 23 | 10 | 9 | 5,5 | 9 | 5,5 | 12 | 8 | 68 | 40 | 6 | 6 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | | | 1,636.32 MXN | | 21010-01-120 | 119,5 | 46 | 30 | 10 | 10 | 5,5 | 11 | 6,4 | 14 | 10 | 106 | 70 | 7 | 6 | 2,1 | 6,4 | 5,4 | | | 2,322.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|