norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Anodizado duro, espesor de capa de 50 µm.
Dureza de 500 HV.
Indicación:El carril individual permite la máxima flexibilidad durante la construcción, así como un montaje sencillo. Utilizable para compensar diferencias de altura. El aluminio anodizado duro se utiliza como material para carriles y garantiza los mejores resultados de fricción y desgaste. Robusto y resistente a la suciedad, también permite transportar cargas elevadas de forma segura y sin mantenimiento.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21240 Carriles guía Drylin® W simples 184 kB

Planos

Carriles guía Drylin® W simples

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

TamañoL
máx.
L2ABB1DD1D2HH1H2L1TCADAcc.PrecioPedir
21240-10630X3000L máx.630003010,515,51454,5-147,5460- 2,080.96 MXN
21240-11030X4000L máx.10400030172727106,6-1895,5120- 4,438.56 MXN
21240-11630X4000L máx.164000301929271691527147,51204 5,355.00 MXN
21240-12030X4000L máx.204000302131272091536209,51205 6,266.12 MXN
Referencia

Versión

TamañoL
máx.
L2L2
mín.
L2
máx.
ABB1DD1D2HH1H2L1TCADAcc.PrecioPedir
21240-106**X*L2 y L específico del cliente6***2049,510,515,51454,5-147,5460-A petición
21240-110**X*L2 y L específico del cliente10***2079,5172727106,6-1895,5120-A petición
21240-116**X*L2 y L específico del cliente16***2079,51929271691527147,51204A petición
21240-120**X*L2 y L específico del cliente20***2079,52131272091536209,51205A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50