|
|
21240Carro guía DryLin® W |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carro de deslizamiento de fundición inyectada de cinc. Placa de montaje de aluminio. Cojinete de deslizamiento de iglidur® J. Versión:Carro de deslizamiento cromado. Placa de montaje anodizada.Indicación:Los carros guía DryLin® W son resistentes a la corrosión y no precisan mantenimiento. Gracias al abandono de la lubricación, el sistema se hace extremadamente resistente a la suciedad. Valores de fricción reducidos en funcionamiento sin engrase y marcha muy silenciosa. La estructura ancha y plana permite altos pares adicionales. Velocidades de hasta 15 m/s. Temperatura de aplicación de -40 °C a 90 °C máx. Accesorios:Carriles guía dobles 21240.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | C0Y kN | C0(-Y) kN | C0Z kN | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21240-0600060 | 6 | 45 | 51 | 31 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 60 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 34 | 34 | | | 1,025.92 MXN | | 21240-0600080 | 6 | 45 | 71 | 51 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 80 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 51 | 51 | | | 1,093.96 MXN | | 21240-0600100 | 6 | 45 | 91 | 71 | 30 | 54 | 19 | 18 | 5 | M4 | 18 | 7,5 | 2 | 4 | 100 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25 | 68 | 68 | | | 1,204.00 MXN | | 21240-1000100 | 10 | 60 | 87 | 55 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 100 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 170 | 170 | | | 1,193.92 MXN | | 21240-1000150 | 10 | 60 | 137 | 105 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 290 | 290 | | | 1,261.68 MXN | | 21240-1000200 | 10 | 60 | 187 | 155 | 40 | 73 | 29 | 26 | 10 | M6 | 24 | 9 | 3,5 | 6 | 200 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 96 | 410 | 410 | | | 1,335.60 MXN | | 21240-1600100 | 16 | 86 | 82 | 46 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 100 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 270 | 270 | | | 1,613.36 MXN | | 21240-1600150 | 16 | 86 | 132 | 96 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 150 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 480 | 480 | | | 1,765.68 MXN | | 21240-1600200 | 16 | 86 | 182 | 146 | 58 | 104 | 36 | 34,5 | 16 | M8 | 35 | 14 | 4 | 8 | 200 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 240 | 690 | 690 | | | 1,946.56 MXN | | 21240-2000150 | 20 | 116 | 132 | 78 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 150 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 670 | 670 | | | 1,677.48 MXN | | 21240-2000200 | 20 | 116 | 182 | 128 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 200 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 990 | 990 | | | 1,801.24 MXN | | 21240-2000250 | 20 | 116 | 232 | 178 | 82 | 134 | 45 | 42,5 | 20 | M8 | 44 | 20 | 4 | 8 | 250 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 525 | 1250 | 1250 | | | 1,916.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|