norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como instrumentos de medición por cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en niveles de línea, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
La forma B se puede fijar con ayuda de un vástago roscado.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2  mm
- El nivel de burbuja circular está alineado con el borde de apoyo del casquillo del nivel
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21806_A Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma A 202 kB

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2HSensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21806-1140930A14109,530' 210.00 MXN
21806-1181130A18121130' 225.40 MXN
21806-1201230A20141230' 232.40 MXN
21806-1301530A30211530' 459.48 MXN