|
|
21515Rodamientos lineales de bolas con dispositivo de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico. Placas de compresión de acero del apoyo de cilindros. Bolas de acero.Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta doble por los dos lados. En comparación con un rodamiento lineal de bolas estándar, estos rodamientos se caracterizan por su capacidad de carga doble y por una vida útil ocho veces mayor. Mediante el dispositivo de autoalineación, se compensan errores de alineación en las perforaciones de la carcasa o desviaciones de árbol, se optimiza la distribución de la carga y se garantiza una carga homogénea en todas las bolas por toda la longitud del rodamiento. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Tolerancias recomendadas: Árbol: h6 Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, cerrado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21515-1602 | cerrado | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,6 | 1,3 | 2200 | 2400 | | | 1,108.80 MXN | | 21515-2002 | cerrado | 20 | 32 | 30,3 | 45 | 31,2 | 1,6 | 4000 | 4400 | | | 1,279.60 MXN | | 21515-2502 | cerrado | 25 | 40 | 37,5 | 58 | 43,7 | 1,85 | 6700 | 7300 | | | 1,625.96 MXN | | 21515-3002 | cerrado | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 51,7 | 1,85 | 8300 | 9100 | | | 1,915.48 MXN | | 21515-4002 | cerrado | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,3 | 2,15 | 13700 | 15000 | | | 2,729.44 MXN | |
|
Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, abierto |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21515-1612 | abierto | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 70° | 36 | 24,6 | 1,3 | 9,4 | 2200 | 2400 | | | 1,286.04 MXN | | 21515-2012 | abierto | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 | 31,2 | 1,6 | 10,2 | 4000 | 4400 | | | 1,448.72 MXN | | 21515-2512 | abierto | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 | 43,7 | 1,85 | 14,4 | 6700 | 7300 | | | 1,870.40 MXN | | 21515-3012 | abierto | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 55° | 68 | 51,7 | 1,85 | 13,9 | 8300 | 9100 | | | 2,203.60 MXN | | 21515-4012 | abierto | 40 | 62 | 59 | 1,5 | 60° | 80 | 60,3 | 2,15 | 18,2 | 13700 | 15000 | | | 2,919.28 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|