norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de vía de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas con dispositivo de autoalineación corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Estos rodamientos están compuestos de un soporte de plástico proyectado de alta precisión en el que las placas de vía de acero del apoyo de cilindros están fijadas por medio de clips. El soporte de plástico sirve al mismo tiempo como retorno y como alojamiento de junta. La junta está hecha con un material especial de poliamida que presenta un bajo coeficiente de fricción. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21510_AO Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, abierto 225 kB

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21510-1612abierto162624,9068°3624,61,39,810201120 1,067.05 MXN
21510-2012abierto203230,3055°4531,21,610,520202220 1,269.32 MXN
21510-3012abierto304744,5257°6851,71,8515,348005280 2,099.78 MXN
21510-1212abierto1222211,3566°3222,61,37830910 973.14 MXN
21510-2512abierto254037,51,557°5843,71,851339504350 1,671.75 MXN
21510-4012abierto406259058°8060,32,1521,482409060 2,831.51 MXN
21510-5012abierto507572055°10077,32,65241206013270 3,822.70 MXN