norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21505 Rodamientos lineales de bolas con jaula de acero 207 kB

Planos (vista completa)

Rodamientos lineales de bolas con jaula de acero

Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, cerrado

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, cerrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21505-1202Cerrado12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 801.26 MXN
21505-1602Cerrado162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 957.49 MXN
21505-2002Cerrado203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 1,160.96 MXN
21505-2502Cerrado254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 1,553.76 MXN
21505-3002Cerrado304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 2,053.13 MXN

Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, abierto

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21505-1212Abierto1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 1,177.22 MXN
21505-1612Abierto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 1,349.68 MXN
21505-2012Abierto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 1,594.70 MXN
21505-2512Abierto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 2,077.81 MXN
21505-3012Abierto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 2,682.22 MXN