|
|
21511Rodamientos lineales de bolas en miniatura |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de recorrido de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.Indicación:Rodamiento lineal de bolas de precisión con fricción reducida A partir del tamaño 21511-122202 los rodamientos tienen rascadores en los dos lados.
Tolerancias recomendadas: Árbol: h6 Carcasa: H6
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.Rango de temperatura:De -40 °C a +60 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | L2 | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21511-030702 | 3 | 7 | 10 | - | - | 26 | 27 | | | 1,062.88 MXN | | 21511-040802 | 4 | 8 | 12 | - | - | 44 | 50 | | | 916.16 MXN | | 21511-051002 | 5 | 10 | 15 | - | - | 72 | 84 | | | 886.76 MXN | | 21511-061202 | 6 | 12 | 19 | - | - | 114 | 132 | | | 843.08 MXN | | 21511-081502 | 8 | 15 | 24 | 23 | 1,1 | 167 | 204 | | | 806.12 MXN | | 21511-101702 | 10 | 17 | 26 | 25 | 1,1 | 186 | 234 | | | 916.16 MXN | | 21511-121902 | 12 | 19 | 28 | 26,4 | 1,3 | 202 | 257 | | | 1,062.88 MXN | | 21511-122202 | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 310 | 352 | | | 1,201.76 MXN | | 21511-162602 | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 372 | 440 | | | 1,473.08 MXN | | 21511-203202 | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 591 | 689 | | | 1,663.20 MXN | | 21511-254002 | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 1162 | 1332 | | | 1,919.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|