norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Bolas de acero.
Versión:Aluminio anodizado.
Semicojinete recubierto de PTFE.
Indicación:Los contracojinetes se pueden combinar con las mesas de posicionamiento redondas (21160, 21161 y 21161-10) para dar soporte a estructuras de montaje largas que se van a posicionar en giro.
Las placas giratorias de los contracojinetes tienen las propiedades de un rodamiento con apoyo libre, pueden compensar los errores axiales y de ángulo.
El cojinete de deslizamiento, gracias al revestimiento de PTFE, no requiere mantenimiento.
Además, unos elementos de sellado de plástico protegen el contracojinete de la contaminación.
Las dimensiones y plantilla de taladro son casi idénticos a los de las mesas de posicionamiento redondas (21160, 21161 y 21161-10).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21161-20_A Contracojinetes para mesas de posicionamiento redondas, Forma A 234 kB

Planos

Contracojinetes para mesas de posicionamiento redondas, Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoFormaModelo
de forma
HH1H3L2L3L4D2D3D4D5D6D7D8CADAcc.PrecioPedir
21161-20-0088Asin graduaciones28104293610543610M4M5M4M5 7,015.11 MXN
21161-20-01212Asin graduaciones3812,54436012806015M66,5M6M06 7,654.14 MXN
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
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50