|
|
|
21100Mesas de posicionamiento cortas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado. Columnas guía de acero inoxidable pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.Versión:Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.Indicación:Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste. La escala de graduación es de 5 ó 10 marcas, 1 marca corresponde a 0,1 mm de recorrido de ajuste. La mesa de posicionamiento de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Carrera S | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 21100-04 | 29 | 22 | 12 | 13 | 11,5 | M3x0,5 | 4 | M3 | 3 | 14 | 12 | 14,5 | 13 | 8 | 64,5 | 50 | 29 | 22 | 10 | 11 | 70 | 70 | X = 28 (10) | 0,25 | 0,11 | 0,25 |  | | 5,770.17 MXN | | | 21100-08 | 46 | 36 | 21 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 24 | 20 | 27 | 23 | 14 | 108,5 | 80 | 46 | 36 | 20 | 14 | 200 | 200 | X = 39 (50) | 1,9 | 0,9 | 1,9 |  | | 6,133.48 MXN | | | 21100-12 | 75 | 60 | 38 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 28 | 25 | 29 | 27 | 15,5 | 162 | 133 | 75 | 60 | 30 | 25 | 300 | 300 | X = 58 (100) | 5,5 | 3 | 5,5 |  | | 9,676.55 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Ángulo de giro Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra |
|