norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio anodizado. Husillo de acero templado por cementación. Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.Versión:Juego radial del eje de giro < 0,015 mm. Juego axial del eje de giro < 0,02 mm. Precisión de repetición < 0,05°. Husillo autobloqueante.Indicación:El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final. La escala de graduación consta de 10 marcas. Relación de transmisión: 21160-08 = 50:1 21160-12 = 55:1 21160-25 = 50:1
La mesa redonda de posicionamiento, de diseño modular, se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.Indicación sobre el dibujo:
Todos los avellanados según DIN 74-Bm (D6)
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.