norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa del rodamiento y placa elevadora de aluminio.
Columnas guía y husillo de acero inoxidable.
Casquillos guía deslizantes y listones de desplazamiento de latón.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión:Aluminio anodizado.Indicación:Para posicionar en vertical componentes y módulos de todo tipo (p. ej. topes, sensores, interruptores de fin de carrera, mesas, cámaras, módulos completos, etc.). El recorrido de ajuste se muestra directamente mediante el indicador de posicionamiento en pasos de 0,1 mm. El valor de la indicación en cualquier posición del carro se puede ajustar en cero o en otro valor girando frente el anillo de ajuste rojo frente al husillo.
Gracias al diseño modular la mesa elevadora se puede combinar fácilmente en su tamaño respectivo con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y otros accesorios.
Datos técnicos:Holgura < 0,05 mm.
Juego lateral de las guías: <0,02 mm.
Tuerca de husillo autobloqueante y pretensada y apoyo de husillo.
Precisión de indicación 0,1 mm.
Rango de temperatura:0 °C - +70 °C.Indicación sobre el dibujo:
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) arriba (estándar)
b) derecha
c) abajo para 21141-25 no es posible
d) izquierda
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21141 Mesas elevadoras con indicador de posicionamiento mecánico 291 kB

Planos

Mesas elevadoras con indicador de posicionamiento mecánico
Mesas elevadoras con indicador de posicionamiento mecánico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLBHD

Carrera
S
L1L2L3L4L5L6B1B3
H1H2H3H4H5H6H7D1D3D4D5F1
N
F2
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21141-08174,5463226812010836128,523362229272314623,7332384M4801002,52,55 14,431.45 MXN
21141-12234,5753826121801656015112360223628,52715,5723,73323126M4150200101020 18,147.60 MXN
21141-25381150685225290265130251833,51304864545228134267,5462510M45007005050100 38,819.68 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50