|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Mesa de elevación, soportes de rodamiento y selector de escala de aleación de aluminio anodizado. Columnas guía de acero inoxidable pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.Versión:Juego de inversión de la guía menor que 0,05 mm. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.Indicación:Para posicionar en vertical componentes y módulos de todo tipo (p. ej. topes, sensores, interruptores de fin de carrera, mesas, cámaras, módulos completos, etc.). La altura de la mesa de elevación se puede regular girando el selector de escala manualmente. Una marca del selector de escala corresponde a 0,1 mm de carrera.
La mesa de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | D | D1 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Carrera S | F1 N | F2 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21140-04 | 29 | 22 | 13 | 12 | 4 | M3 | 3 | 19 | 17 | 14 | 13 | 8 | 4 | 84,5 | 70 | 62 | 22 | 8 | 6 | 4 | 30 | 50 | 0,5 | 0,5 | 2 | | | 8,387.96 MXN | | 21140-08 | 46 | 36 | 26 | 23 | 8 | M4 | 4 | 32 | 29 | 27 | 23 | 14 | 6 | 148,5 | 120 | 108 | 36 | 12 | 8,5 | 8 | 80 | 100 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 8,710.52 MXN | | 21140-12 | 75 | 60 | 26 | 23 | 12 | M6 | 6 | 38 | 36 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7 | 209 | 180 | 165 | 60 | 15 | 11 | 12 | 150 | 200 | 10 | 10 | 20 | | | 12,129.60 MXN | | 21140-25 | 150 | 130 | 52 | 46 | 25 | M10 | 10 | 68 | 64 | 54 | 52 | 28 | 13 | 347 | 290 | 265 | 130 | 25 | 18 | 25 | 500 | 700 | 50 | 50 | 100 | | | 29,744.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Ángulo de giro Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra |
|