norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión:Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.Indicación:Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
Indicador de posicionamiento electrónico con precisión de 0,01 mm y pantalla LCD grande. Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset pueden realizarse a través del teclado.
La vida útil de la pila es de 2 años. La pila puede cambiarse de forma rápida y fácil.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.
Gracias al diseño modular la mesa en cruz se puede combinar fácilmente en su tamaño respectivo con mesas de posicionamiento, mesas elevadoras y otros accesorios.
Indicación sobre el dibujo:
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21133_B Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento electrónico, forma B 308 kB

Planos

Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento electrónico, forma B
Mesas en cruz cortas con indicador de posicionamiento electrónico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5Carrera
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21133-2084636212623M6x18M44181427231413980467520214200200X = 39 (50)1,90,91,9 A petición
21133-2127560382623M6x112M6623,520292715,51921337512030225300300X = 58 (100)5,535,5 A petición
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
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50