|
|
21134_BMesas en cruz largas, Forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado. Columnas guía de acero inoxidable pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.Versión:Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.Indicación:Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste. La escala de graduación es de 5 o 10 divisiones, 1 división se corresponde con un recorrido de ajuste de 0,1 mm. La mesa en cruz se puede combinar fácilmente con mesas de posicionamiento, mesas de elevación y distintos accesorios en su tamaño respectivo gracias al diseño modular.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | B2 | C (Carrera) | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L7 | L8 | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21134-204 | 29 | 22 | 12 | - | 13 | 11,5 | M3x0,5 | 4 | M3 | 3 | 11 | 8 | 14,5 | 13 | 8 | 4 | 84,5 | 70 | 29 | 46 | 8 | 1,5 | 4 | 62 | 70 | 70 | 70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  | | 5,826.52 MXN | | 21134-208 | 46 | 36 | 21 | - | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 18 | 14 | 27 | 23 | 14 | 6 | 148,5 | 120 | 46 | 75 | 12 | 2 | 6 | 108 | 200 | 200 | 200 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | | 6,236.44 MXN | | 21134-212 | 75 | 60 | 38 | - | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 23,5 | 20 | 29 | 27 | 15,5 | 7 | 209 | 180 | 75 | 120 | 15 | 2 | 7,5 | 165 | 300 | 300 | 300 | 18 | 18 | 18 |  | | 9,540.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Ángulo de giro Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra |
|