norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.Versión:Aluminio anodizado.Indicación:Las placas adaptadoras para sistemas de posicionamiento se pueden emplear para conectar entre sí los más diversos tamaños de sistemas de posicionamiento.

Ejemplo:
Mesas de posicionamiento cortas 21100-04, se pueden combinar con mesas de posicionamiento cortas 21100-08.
Mesas de posicionamiento redondas 21160-12, se pueden combinar con mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial 21085-120.
Mesas de posicionamiento largas 21120-25, se pueden combinar con mesas de posicionamiento largas 21120-08.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21161-30_C Placas adaptadoras para sistemas de posicionamiento, Forma C 156 kB

Planos

Placas adaptadoras para sistemas de posicionamiento, Forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoBLHDB1B2B3B4L2L1H1H2D1

D2D3D4D5D6CADAcc.PrecioPedir
21161-30-25150C25150130154060130138110366010,66,41811116,6M6M4 3,226.72 MXN
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
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50