norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 y 21180.Indicación sobre el dibujo:
Todos los (9x) avellanados según DIN 974-1 (D4),
todas las (9x) tuercas DIN 934 M (D4)

Al extraer las tuercas apretando, se obtienen avellanados para los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior.
De este modo, las dos variantes de fijación son posibles.

1) Tornillo de sujeción D3 (2x)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21170 Vástagos articulados, ángulo de giro 30°, sujetables 297 kB

Planos

Vástagos articulados, ángulo de giro 30°, sujetables
Vástagos articulados, ángulo de giro 30°, sujetables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1D2D3D4HH1H2TF
N
M
Nm
Par de apriete de los
tornillos prisioneros
(Nm)
CADAcc.PrecioPedir
21170-0419291022M3325115,53,530031,11 2,161.32 MXN
21170-0830461336M443515,574,570082,55 2,453.64 MXN
21170-1246752460M665423116,62200308,6 3,278.24 MXN
21170-259215040130M1010105492011900015042 10,102.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50