|
|
21170_BVástagos articulados, ángulo de giro 30°, sujetables, Forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 y 21180.Indicación sobre el dibujo:Todos los avellanados (9x) según DIN 974-1 (D4), todas las tuercas (9x) DIN 934 M (D4)
Forma A: Al extraer las tuercas apretando, se obtienen avellanados para los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior. De este modo, las dos variantes de fijación son posibles.
Forma B: Con el juego de apriete rápido, el cabezal articulado se puede manejar también sin herramientas. El juego de apriete rápido está formado por un tornillo con mango y un palanca de apriete.
1) Tornillo de apriete D3 (2x) 2) Palanca de apriete 3) Tornillo con mango Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | D | D2 | A | A1 | D1 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | B | B1 | T | F N | M Nm | Par de apriete de los tornillos prisioneros (Nm) | Accesorios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21170-104 | B | C. torni. mango y palanca de a | 29 | 22 | 19 | 37 | 10 | M3 | 3 | 11,5 | 25 | 11 | 5,5 | 32 | 48 | 3,5 | 300 | 3 | 1,11 | 21180-04 |  | | 2,695.84 MXN | | 21170-108 | B | C. torni. mango y palanca de a | 46 | 36 | 30 | 37 | 13 | M4 | 4 | 11,5 | 35 | 15,5 | 7 | 40,8 | 53,7 | 4,5 | 700 | 8 | 2,55 | 21180-08 |  | | 3,299.24 MXN | | 21170-112 | B | C. torni. mango y palanca de a | 75 | 60 | 46 | 74,5 | 24 | M6 | 6 | 23 | 54 | 23 | 11 | 65,8 | 83,3 | 6,6 | 2200 | 30 | 8,6 | 21180-12 |  | | 3,839.36 MXN | | 21170-125 | B | C. torni. mango y palanca de a | 150 | 130 | 92 | 91 | 40 | M10 | 10 | 23 | 105 | 49 | 20 | 99 | 119,3 | 11 | 9000 | 150 | 42 | 21180-24 |  | | 11,008.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Ángulo de giro Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra |
|