|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21595-025X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=25h6, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO Y PULIDO | | | 788.48 MXN | | 21595-125X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=25h7, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO,PULIDO,CROMADO | | | 1,308.72 MXN | | 21595-225X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=25h6, L=1000, ACERO INOXIDABLE 1.4034 ENDURECIDO Y PULIDO | | | 2,038.96 MXN | | 07160-12X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X20, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 12.74 MXN | | 07160-12X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X25, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 12.74 MXN | | 07160-12X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X30, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 12.74 MXN | | 07160-12X35 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X35, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 12.74 MXN | | 07160-12X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X40, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 14.30 MXN | | 07160-12X45 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X45, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 14.30 MXN | | 07160-12X50 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X50, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 14.82 MXN | | 07160-12X60 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X60, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 14.82 MXN | | 07160-12X70 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X70, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 17.68 MXN | | 07160-12X80 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X80, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 18.98 MXN | | 07160-12X90 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X90, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 22.10 MXN | | 07160-12X100 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X100, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 29.12 MXN | | 07160-12X110 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X110, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 30.42 MXN | | 07160-12X120 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X120, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 33.28 MXN | | 07160-112X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X20, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 23.40 MXN | | 07160-112X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X25, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 23.14 MXN | | 07160-112X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X30, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 23.14 MXN | | 07160-112X35 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X35, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 23.14 MXN | | 07160-112X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X40, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 23.40 MXN | | 07160-112X45 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X45, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 23.40 MXN | | 07160-112X50 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X50, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 23.40 MXN | | 07160-112X60 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X60, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 30.94 MXN | | 07160-112X70 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X70, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 39.52 MXN | | 07160-112X80 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X80, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 41.08 MXN | | 07160-112X90 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X90, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 52.00 MXN | | 07160-112X100 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X100, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 60.06 MXN | | 07160-112X110 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X110, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 88.40 MXN | | 07160-112X120 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M12X120, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 97.24 MXN | | 07161-12X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X20, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 24.96 MXN | | 07161-12X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X25, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 24.96 MXN | | 07161-12X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X30, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 24.96 MXN | | 07161-12X35 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X35, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 26.78 MXN | | 07161-12X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X40, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 29.38 MXN | | 07161-12X45 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X45, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 32.76 MXN | | 07161-12X50 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X50, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 33.28 MXN | | 07161-12X60 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X60, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 40.04 MXN | | 07161-12X70 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X70, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 46.02 MXN | | 07161-12X80 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X80, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 52.26 MXN | | 07161-12X90 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X90, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 57.98 MXN | | 07161-12X100 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X100, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 64.22 MXN | | 07161-12X110 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X110, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 84.24 MXN | | 07161-12X120 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X120, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL | | | 95.42 MXN | | 07161-112X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X20, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 76.70 MXN | | 07161-112X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X25, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 72.02 MXN | | 07161-112X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X30, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 72.02 MXN | | 07161-112X35 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X35, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 77.22 MXN | | 07161-112X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X40, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 84.50 MXN | | 07161-112X45 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X45, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 93.08 MXN | | 07161-112X50 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X50, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 100.36 MXN | | 07161-112X60 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X60, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 119.86 MXN | | 07161-112X70 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M12X70, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO | | | 147.42 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|