|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21595-016X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=16h6, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO Y PULIDO | | | 525.56 MXN | | 21595-116X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=16h7, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO,PULIDO,CROMADO | | | 835.80 MXN | | 21595-216X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=16h6, L=1000, ACERO INOXIDABLE 1.4034 ENDURECIDO Y PULIDO | | | 1,417.92 MXN | | 07160-04X10 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X10, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-04X12 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X12, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-04X16 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X16, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-04X18 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X18, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-04X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X20, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-04X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X25, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-104X10 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X10, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 8.32 MXN | | 07160-104X12 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X12, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 8.32 MXN | | 07160-104X16 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X16, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 7.02 MXN | | 07160-104X18 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X18, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 7.02 MXN | | 07160-104X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X20, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 7.02 MXN | | 07160-104X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M04X25, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 7.02 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|