|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21595-020X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=20h6, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO Y PULIDO | | | 613.20 MXN | | 21595-120X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=20h7, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO,PULIDO,CROMADO | | | 981.96 MXN | | 21595-220X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=20h6, L=1000, ACERO INOXIDABLE 1.4034 ENDURECIDO Y PULIDO | | | 1,823.08 MXN | | 07160-05X10 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X10, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-05X12 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X12, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-05X16 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X16, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-05X18 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X18, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-05X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X20, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-05X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X25, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 3.64 MXN | | 07160-05X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X30, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 4.94 MXN | | 07160-05X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X40, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) | | | 4.94 MXN | | 07160-105X10 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X10, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 8.58 MXN | | 07160-105X12 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X12, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 8.58 MXN | | 07160-105X16 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X16, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 7.80 MXN | | 07160-105X18 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X18, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 7.80 MXN | | 07160-105X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X20, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 7.80 MXN | | 07160-105X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X25, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 7.80 MXN | | 07160-105X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X30, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 8.06 MXN | | 07160-105X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M05X40, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL | | | 9.10 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|